电力传输和分配

可再生能源发电厂和频频波动的购电量正促使供电网络发生变革。菲尼克斯电气乐于为实现高效电网开发和转型的数字化解决方案提供建议。方案所采集的数据为输配电网造就了需求导向型规划、可靠的分布式运行和预防性维护。
电厂中两名身着安全反光背心的人员

菲尼克斯电气提供从连接技术到变电站自动化的全套服务,为各类电压等级的应用量身打造产品和解决方案。

Volker Knack - Phoenix Contact, 输配电行业管理部
Volker Knack
夜幕下位于城市边缘的变电站

可靠的输电网

菲尼克斯电气旗下连接器与网络技术产品种类齐全,确保电力、信号和数据的可靠传输。我们还可提供诸多标识和安装材料,以便简化调试及后续维护作业。例如,FAME测试技术可缩短保护装置测试时间。信号设备在现场和网络中均能显示系统及错误状态。

变电站俯视图

配电网的高效自动化

可再生能源发电厂和新增负载(如电动汽车充电桩)的连接对配电网运营商提出了全新技术要求。除了在维持电压稳定或电流逆流时所面临的挑战外,运营商也必须考虑到已安装设备的温度范围。

菲尼克斯电气提供全面服务,旨在对配电相关系统进行保护、监控和自动化,确保在充满挑战的条件下实现可靠供电。

采用太阳能面板、风力发电机和储能模块系统的波动性馈电管理

经济可靠的馈电管理

为保障电网稳定性,系统运营商必须能够根据负载和发电状况控制发电系统和储能模块系统的波动性馈电。馈电管理是一种受专门调控的电网保护措施,用于缓解电网阻塞。
从组件到即装即用型控制柜,菲尼克斯电气提供全套产品以打造经济可靠的高效馈电管理方案。即装即用型解决方案内含所有必需组件,如通信连接产品和控制器,也可选配保护装置。菲尼克斯电气的全面解决方案助力实现符合VDE-AR-N 4110/-20标准的电网馈电。

可靠先进的供电网络 能源领域系统的监测、控制和保护

输配电网运营商一直致力于升级改造其电网。凭借全面服务,菲尼克斯电气助力电网运营商实现设备的数字化改造及优化升级。其重点在于通过技术成熟的高可用性产品与解决方案确保供电安全性。成熟的创新技术不仅运行可靠,还可节省成本。

依托先进的远程控制、自动化和保护技术,中低压电网即可实现高效系统运行。而这类经济可靠的运行作业源于选用大量无源器件,如 车间标识和布线。我们的产品适用于发电至用电设备全流程。