自动化软件可实现设备、系统和楼宇的规划、编程、可视化、调试及运行。软件为高效的联网自动化解决方案奠定了基础。
PLC编程
采用功能强大的诊断、配置和设备管理软件,显著提高自动化系统的可用性。高效监测以太网网络、PROFINET网络、IO-Link网络和INTERBUS网络,加快调试进度,减少停机时间。依托面向固件更新、网络诊断和设备管理的前沿解决方案,增强网络安全、简化维护工作,并为系统的可靠运行奠定基础。
菲尼克斯电气的PLC编程软件助力轻松、高效地开发面向未来的自动化解决方案。使用PLCnext Engineer开发符合IEC 61131-3标准的控制器应用程序,该开放式自动化平台可无缝集成前沿通信标准和多种技术,优势众多。这一工作方法可优化工程设计过程、减少开发工作量,实现更快速、高效的自动化项目落地。
时刻关注过程:菲尼克斯电气提供功能强大的可视化软件,助力创建用于设备和系统的直观控制与监测解决方案。无论是触控面板、工业PC机还是中央控制室:Visu+和SCADA功能均可助力高效数据可视化,提高数据透明度,并优化生产过程。由此即可构建从现场直达控制室、无缝衔接且面向未来的自动化系统。
Emalytics楼宇管理系统助力实现楼宇运营的数字化和优化。该开放式平台基于Niagara Framework®,可将各种楼宇系统、设备和数据源整合至中央管理层。由此即可深入了解单栋楼宇以及分布式楼宇群组的能耗情况、运行状态和优化点。
优势
• 集中式楼宇监测和控制
• 集成各种协议和系统
• 能源和消耗数据透明化
• 现有和新建楼宇的高效能源管理
• 面向智能楼宇和数字化楼宇基础设施的可扩展平台
依托PLCnext Technology,菲尼克斯电气为先进自动化任务提供了开放式生态系统。通过搭配使用具备实时能力的模块化PLCnext Control硬件、PLCnext Engineer开发环境、开放式接口以及PLCnext Store,可为工程设计、编程和应用开发提供高度灵活性。PLCnext Technology兼顾符合IEC 61131-3标准的经典PLC编程、前沿软件技术以及开放式开发环境。
优势
• IEC 61131-3标准与高级语言的实时性和可组合性
• 使用开发人员熟悉的工程设计工具,加速应用程序开发过程
• 轻松集成PLCnext Store中的App,节省应用程序开发的时间和成本
自动化软件可实现设备、系统和楼宇的规划、编程、可视化、调试及运行。软件为高效的联网自动化解决方案奠定了基础。
在PLC编程方面,菲尼克斯电气推出功能强大的工程平台PLCnext Engineer,符合IEC 61131-3标准要求。平台支持为各种应用开发先进自动化解决方案。
开放式自动化平台能够灵活集成不同的系统、软件解决方案和通信协议。由此轻松满足个性化需求和实施后续扩展。
采用Emalytics楼宇管理系统,即可集中记录、可视化和分析技术系统、能耗及运营数据。这有助于提高数据透明度,助力楼宇的高能效运营。
软件将传感器、控制器和上级管理系统连接起来,构成完整的楼宇自动化系统。由此实现照明、室内环境、能源流及其他楼宇功能的智能控制。
该产品组合包括多种解决方案,涵盖诊断、配置与管理、PLC编程、可视化、楼宇管理以及面向工业和楼宇技术应用的开放式软件平台。