DAUM-WINDOWS-SERVICE
- 软件
DAUM-WINDOWS-SERVICE
- 软件
1542953
设备管理软件,用于更新集成有OPC UA服务器的设备的固件、软件和证书。设备和更新管理软件可在下载中免费获得。可购买付费许可证,以更新固件和软件。
要提高生产的成本效益,必须确保系统的可用性。软件工具不仅能快速调试系统,还能高效地监视系统和可靠地诊断故障。我们提供全套解决方案,助您在自动化系统中高效地使用以太网、PROFINET或INTERBUS网络。
设备管理软件,用于更新集成有OPC UA服务器的设备的固件、软件和证书。设备和更新管理软件可在下载中免费获得。可购买付费许可证,以更新固件和软件。
Config+完全版,用于INTERBUS系统的组态和诊断
Diag+,用于INTERBUS和PROFINET网络的诊断软件,其他应用领域包括调试和维护等。
用于更新设备固件的软件
Inline和Axioline F I/O站的配置工具,包括Axioline Smart Element(免费下载)
随着自动化组件智能程度的提高,其与远程(云)系统的通信量也逐渐增加,因此愈发有必要为各个组件配备及时更新的固件。使用基于OPC UA的设备和更新管理,即可手动或自动发布更新, 也可实现跨制造商更新。这不仅能节省时间和成本,还可大幅降低网络攻击的风险。
设备和更新管理是确保公司网络高度安全的基础。
统一的设备和更新管理
设备和更新管理也可通过以下方式实现: