适用于工业标识的标识材料

适用于工业标识的标识材料

从控制柜到户外系统,菲尼克斯电气标识材料适用于工业环境中的各种应用。这些标识材料耐用性高,适用于极端环境,满足各类国际标准要求。材料型号齐全,可用于端子标识、电缆标识、设备标识及车间标识。

概览 – 标识材料 面向各类场合的合适标识解决方案

交互式图像映射:菲尼克斯电气标识材料集合
已标识材料
您是否需要一些无需标识工作即可直接安装到应用上的标识材料?那么订购菲尼克斯电气的即用型已标识材料,即可满足需求。产品涵盖车间标识标签、用于标记端子的标识和快速标记条以及线缆标签。
跳转至已标识材料
已标识材料
未标识材料
您是否更青睐自由发挥,希望使用自有标识系统打印标识材料?菲尼克斯电气可提供种类齐全的未标识材料,适用于端子、线缆、设备和系统标识。标识解决方案涵盖灵活的热转印技术、用途广泛的UV喷墨打印以及耐用的直接激光标识。
跳转至未标识材料
未标识材料
可配置标识材料
您是否需要特定尺寸或形状的标识或标签,但我们的标准产品组合却无法提供您所需的?那么您可根据具体要求轻松配置个性化材料。为此,选中材料并确定标识数量、尺寸、形状和安装方式。即可为您打造量身定制的材料。后续可使用自有标识系统完成标识打印。
跳转至可配置材料
可配置标识材料

新产品

采用可持续标识的端子条、电缆和终端紧固件

可持续标识解决方案

面向控制柜的各类组件

可持续标识解决方案有助于减少控制柜的整体碳足迹。加工利用回收废弃物既节约资源,又能生产媲美传统产品的标识材料。

主要特点

  • 端子、线缆、设备和车间的可持续标识
  • 碳足迹大幅减少的标识解决方案
  • 从回收废品中提取原材料
  • 经验证的技术和视觉效果,以及印刷质量和耐用性

优势

  • 多种标识解决方案,实现各类控制柜组件的可持续标记
  • 减少标识材料的碳足迹,某些情况下可减少80%以上
  • 从回收废品中提取原材料,节约资源,避免浪费
  • 质量可媲美传统标识材料

已标识的端子条

已标识的端子条

端子标识

带有大面积清晰标识的接线点对快速且无差错的端子条接线至关重要。对于简化控制柜和系统的调试及维护工作而言,也同样如此。端子条可灵活组装外形各异的不同接线端子。端子标识的决定性差异在于针距和标记槽。菲尼克斯 电气端子标识型号多样,均可稳妥固定在接线端子上。

线缆标识材料

线缆标识材料

线缆标识

符合标准的固定式线缆标识确保质量可靠。为此,相应标识材料需精确匹配不同的线缆直径。其关键在于选用合适的安装方式。采用电缆扎带安装方式,无需考虑线缆直径,在接线后也能进行标识。后续标记可使用卡扣式或粘贴式标识。但若采用螺纹安装型标识,则必须在接线前完成标记。

各类设备标识材料

设备标识

设备标识

设备标识广泛应用于控制柜、工厂车间、现场、户外设施等多种场合。这种广泛性对所用标识提出了诸多要求,须采用专用材料和特殊粘合剂方可满足。例如 ,高柔性PVC标签就尤为适合不平整表面。另一方面,标识材料只有使用特殊的强力粘合剂才能黏贴至粗糙和低能表面。

用于车间标识的各类警告、指示和禁止标识

用于车间标识的警告、指示和禁止标识

车间标识

对车间进行清晰和全面的标识,不仅能确保安全,同时也是法律规定。除警告信息、禁止标志、指示标识外, 标识还可用于标记急停按钮和火灾报警系统。而有害物质则需按照国际标准进行标识,以便工作人员在处理该类物质时得到必要保护。此外,管道标识用于指示流经管道的液体或气体名称及其流向。

减少碳足迹
可持续标识材料

可持续标识解决方案有助于减少控制柜的整体碳足迹。加工回收废弃物既节约资源,又能生产同样高质量的标识材料。

了解更多信息
员工手中拿着采用可持续标识的端子条
电子文档
工业标识

全系列产品概览:产品手册将提供有关标识系统、材料、软件以及服务的各项信息和技术数据。

打开电子文档
标识系统