RFID标识可快速提供数据 实现高效防雷保护系统测试的定制化RFID标识和App

定制化RFID标识

为确保防雷保护系统功能在未来正常运行,定期系统维护和测试至关重要。相关人员必须能够直接在现场获取时新技术文档。而这是纸质化管理系统所面临的主要挑战。PMSP-RFID/NFC系列RFID标识配有专门开发的智能手机App,恰好解决了这一问题,为该需求提供了高效的系统解决方案。

Hans Thormählen GmbH & Co KG公司标志

Hans Thormählen GmbH & Co KG公司标志

公司 Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Hans Thormählen GmbH & Co. KG是德国防雷和电涌保护领域的领先企业之一,从事防雷保护系统安装业务已有70年。在此期间,公司已为近20,000家客户安装了超过100,000套防雷保护系统,并定期进行测试。公司服务范围涵盖整个防雷保护领域。服务内容包括私人和商业物业内外部防雷保护系统的规划、安装和测试,以及工厂和公共机构的特殊防护业务。Hans Thormählen GmbH & Co KG旗下拥有120名员工,分布在德国各地的15个分支机构。

Hans Thormählen GmbH & Co. KG公司的防雷保护专家

Hans Thormählen GmbH & Co. KG公司的防雷保护专家

客户要求

测试防雷保护系统并将其记录下来的工作量十分巨大。因此,Hans Thormählen GmbH & Co. KG公司很早就认识到针对已安装防雷保护系统的无纸化数字化测试拥有巨量附加值。作为工业标识解决方案系统供应商,菲尼克斯 电气明确了此类需求并开发出定制型解决方案。菲尼克斯电气旨在开发出协调一致的系统解决方案以提升效率。其中关键在于高度耐用的标识解决方案以及直接在现场进行非接触式数据写入和读取。

定制产品


定制型PMSP-RFID/NFC标识

带技术数字文档URL的定制型PMSP-RFID/NFC标识

RFID标识

防雷保护系统位于户外, 全年均暴露在四季轮回的环境条件下。因此,系统对持久性标识解决方案提出了严苛要求。PMSP-RFID/NFC系列抗风化标识则是针对该应用的理想解决方案。标识具备高紫外线抗性,可耐受-25°C 到 +60°C之间的剧烈温度波动。产品还可防水,十分难以褪色。标识外形和设计均根据客户需求量身定制。依托BLUEMARK ID和BLUEMARK ID COLOR打印机采用的成熟UV LED技术,即可打造出持久耐用的标识。

智能手机上用于写入和读取RFID标识的App

用于写入和读取RFID标识的定制化App

智能手机App

为便于专业维护人员在防雷保护系统上实施高效的无纸化维护作业,标识还配备了NFC应答器。应答器同时搭载天线和芯片, 无需接触即可清晰识别已标识的对象。当下越来越多的智能手机配备了NFC接口。因此无需另配读卡器即可写入和读取RFID标识。这也是为何我们为Hans Thormählen GmbH & Co. KG公司开发了配有Microsoft Sharepoint接口的定制App,适用于Android和iOS。在此基础上即可实现高度简便且有针对性的RFID标识与智能手机通信。

标识系统


通过RFID标识和App测试防雷保护系统的男子

高效测试防雷保护系统

标识解决方案

在任何特定楼宇中,都会在靠近地面区域设有数个配备独立连接点的保护装置,该连接点也称为“分离点或测量点”。此类测量点按逻辑顺序编号,并标有RFID标识。NFC应答器芯片则存储有URL。该URL助力维护技术人员一键访问技术数字文档(安装规划、测试证书、维护文档等)。此类文档集中存储在一个共享点上,用户可随时获取时新信息。一旦明确需求,即可立即更改或添加文档。专门开发的智能手机App确保只有授权人员才可获取敏感数据。各类文档的集中存储和管理为Hans Thormählen GmbH & Co. KG公司的维护技术人员及其客户带来了显著优势。相关楼宇的业主或运营商亦可直接查看所有信息。这十分便于向保险公司提供相关的时新文档。

“[...] 菲尼克斯电气详细分析了我们的个性化需求,并和我们一同制定了优化解决方案。Hans Thormählen GmbH & Co. KG公司的智能断开点研发应简化客户的文档作业,并显著提升效率。“

Michael Kieler - Hans Thormählen GmbH & Co. KG, 授权签字人兼电气总工程师
楼宇中正在工作的防雷保护专家

风力发电机上正在工作的防雷保护专家

Hans Thormählen GmbH & Co. KG公司的成功案例

RFID标识以及用于写入和读取NFC接口的智能手机App简化并加快了防雷保护系统的测试过程。使用菲尼克斯 电气开发的标识解决方案,客户可提高测试和维护作业的效率。依托此方案,Hans Thormählen GmbH & Co. KG公司进一步巩固了其在防雷和电涌保护系统领域的领先地位。