您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

定制化解决方案 我们的定制化解决方案为您的应用提供理想的产品,即使该产品不在我们的现有产品之列。从标准产品的局部微调到全新产品的研发,菲尼克斯电气服务团队可满足您的各种具体需求。我们拥有丰富的专业技术知识,提供贯穿全程的合作支持,助力打造个性化解决方案。

与手持产品的客户会面

了解产品的一系列调整和开发选项

无论是产品,还是应用、系统、解决方案或服务,菲尼克斯电气竭诚为您服务。有时仅需细微变更,而有时则需要全新方案。菲尼克斯电气解决方案中心的专家经验丰富,随时为您提供服务。我们的专家将与您共同开发理想的解决方案。多种定制化解决方案供您选择。

优势

  • 专人支持:在整个项目实施阶段,菲尼克斯电气设有专门联系人,提供支持服务
  • 高度灵活的解决方案,可满足各种应用需求
  • 专业人员经验丰富,及时为您分忧解难
  • 方案原型快速交付,助您做出初步判断
  • 精准的规划和项目控制能力,确保按时交付

配置


菲尼克斯电气产品选型软件

调整标准产品

产品定制更灵活。充分利用面向标准品的灵活定制服务:针对连接技术,可选择不同颜色、接线位印字、编码、标识以及部分组件,壳体则可选配特殊开口或带有激光标识的操作元件。您亦可选装电压和电路类型的电涌保护器及滤波器,或采用带标识接线端子的I/O系统。我们的选型软件为您提供全天候支持,助您快速、直观的选型,使用解决方案ID即可进行配置。

组装


采用合适连接技术的组件

组件组装

使用合适的连接技术组装壳体、电缆、接线盒和端子条。您可自行创建专属型号,亦可基于预组装型号进行配置。菲尼克斯电气还将提供包括标识在内的全套组装服务。此外,接线盒亦可装配电涌保护器及各类组件。

我们还提供个性化解决方案。

组装选项

通过选型软件完成组装
产品详情页,配有用于组装的产品
员工应要求进行个性化组装
通过选型软件完成组装

根据具体产品,部分选型软件在配置过程中还提供组装服务。其中包括面向控制柜制造、连接和设备连接技术、电源、设备断路器和电涌保护器的选型软件。

跳转至选型软件
产品详情页,配有用于组装的产品

相关产品亦可通过产品详情页完成组装。为此,请打开所需产品的详情页。点击“配置”。然后选择所需的电缆长度以及合适的连接技术。最后将预组装产品添加到购物车,完成操作。

员工应要求进行个性化组装

您是否需要符合应用需求的深度个性化解决方案?– 菲尼克斯电气亦有解决之道。请邮件联系我们,我们会尽快给您回复。

寻求个性化组装解决方案

开发新品


菲尼克斯电气的定制化新品开发

基于客户设备设计的定制化新品开发

您是否有特殊需求并希望按需定制开发全新产品?– 菲尼克斯电气可在开发、生产、质量保证到实施阶段提供全方位的专业支持。例如,您可定制设备连接技术或壳体。从最初的创意到批量生产,菲尼克斯电气始终为您提供全方位支持。

应用和解决方案概念的相关服务员工

适用于应用的解决方案构想概念

您是否已有一个大概想法,但不知道如何实施?– 请详细说明您的需求。我们的服务贯穿应用或系统的整个生命周期:分析应用,制定措施,进而提出解决方案构想。与此同时,我们还将为您提供规范建议,制定技术规范,确保知识转移,并承担包括测试在内的认证管理工作。

项目实施过程中,我们将记录和反复验证方案概念。在开发和交付过程中,我们提供以下服务:CAD模型、图纸、样品测试、设计导入支持、电涌保护、EMC保护以及EPLAN宏。