您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

定制化PCB连接

定制化PCB连接

轻松实现个性化解决方案:我们不仅可提供各类标准产品组合,还可按照客户特定要求,提供从标准产品配置到预制解决方案再到全新产品开发等广泛的产品和服务。配置选项十分丰富。

提出问题以了解此类产品的更多信息

优势

  • 定制型PCB连接方案
  • 扩展标准组合,产品更灵活
  • 现代化的制造流程、全球生产地以及本地仓储,可实现及时可靠的交付
  • 选型软件可提供多种产品组合,且可实现150个产品系列6000多种产品型号的快速供货
  • 用于固定式连接器、插拔式连接器和插座的选型软件

此页选型工具 基于标准产品快速直观地配置您的产品型号。

固定式连接器,轻松连接PCB
SPT系列可配置模块化固定式连接器
实现灵活导线连接的插拔式连接器
用于牢固固定PCB上器件和连接插头的插座
大电流穿墙端子可使大电流穿过壳体面板
用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆
固定式连接器,轻松连接PCB

创建您所需的固定式连接器型号。以我们广泛的产品组合为基础,为您选定的产品选择所需的颜色、打印标识和防插错编码。

配置固定式连接器
SPT系列可配置模块化固定式连接器

基于SPT系列模块化固定式连接器配置您的接线端子解决方案,在配置过程结束时,将其添加到购物车中。您将自动收到个人产品编号和交货期信息。

配置个性化接线端子
实现灵活导线连接的插拔式连接器

找到合适的连接器,并用不同的颜色、打印标识或防插错编码选项对其进行配置。只需点击数次,即可轻松创建定制产品。

配置插拔式连接器
用于牢固固定PCB上器件和连接插头的插座

通过插座,轻松将插头连接到PCB板上。选型工具根据颜色、打印标识和防插错编码选项,向您显示多种型号的插座。

配置PCB插座
大电流穿墙端子可使大电流穿过壳体面板

调整大电流穿墙端子,使大电流可以通过面板传输到您的应用。在端子排列、附件和打印方面,具有大量定制选项。

配置大电流穿墙端子
用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆

为控制柜或IP6x环境下的信号、数据和电力传输配置电缆连接。可自由选择电缆长度和电缆末端,使您能够创建最优定制型电缆组件。

配置线缆

完成配置需要四个步骤

PCB连接产品选型工具截图:选择产品类型
PCB连接产品选型工具截图:定制产品
PCB连接产品选型工具截图:下载CAD数据
PCB连接产品选型工具截图:询价
PCB连接产品选型工具截图:选择产品类型

根据需求选择连接方式和位数等技术参数,选择合适的固定式、插拔式连接器或插座。

PCB连接产品选型工具截图:定制产品

首先指定所需个性化产品的颜色、标识和编码。

PCB连接产品选型工具截图:下载CAD数据

下载2D和3D格式的设计数据,以便在CAD软件中直接使用。

PCB连接产品选型工具截图:询价

通过在线选型工具直接向我们发送报价请求。我们将在三个工作日内为您的定制配置产品提供报价。

您的配置选项


各种颜色的固定式连接器

颜色型号

菲尼克斯 电气为定制导线连接提供以下颜色的标准连接器。用户可自定义字体大小和标识方向,同时我司亦可根据需求生产其他颜色的连接器。

固定式和插拔式连接器颜色一览

固定式和插拔式连接器颜色一览表

*可能会存在细微色差

PCB连接标识

打印

菲尼 克斯电气提供个性化打印的固定式连接器、插拔式连接器和PCB插座,可安装在您选择的应用中。通过标准打印程序,用户即可按需精确标记产品。每个接线位均可单独标识。每种产品系列对应固定的字体尺寸。也可以根据要求提供复杂的打印方案。

PCB连接防插错编码

防插错编码

为了防止插错,菲尼克斯电气提供带防插错编码的连接器和插座。通过插头与插座上安装的防插错编码附件可以有效防止插错。就此设计而言,每个接线位都可根据需要单独编码。对印刷电路板(PCB)进行编码也可以使用垂直标题。

电缆组件

采用合适的连接技术,将不同长度和线径的电缆进行组装。您可以自行创建所需的型号,也可以将预组装的型号用作基础。菲尼克斯电气还将提供包括标识在内的全套组装服务。

新品开发

您是否需要完全定制的壳体或连接解决方案?一个必须从头开始开发的解决方案?我们将以成熟的开发流程为您提供支持:从初期咨询,到方案开发,直到批量生产和物流运输,我们均能为您提供可靠保障。

员工和客户讨论定制化新品开发3D模型

基于客户设备设计的定制化新品开发

无论您寻找的是特殊设计还是复杂的机电系统解决方案,菲尼 克斯电气都将使用经过多次验证的工艺开发您所选择的产品。从最初的接触一直到批量生产及后续合作,我们都将作为您的平等合作伙伴,陪伴您的每一步,将您的想法转化为技术解决方案并加以开发。