用于断线、紧固和压接的手动工具,适用于工业和贸易

适用于工业及手工作业的手动工具

菲尼克斯电气提供用于断线、剥线、压接、螺钉连接和测量的全套手动工具,适用于各类电气工程应用。工具操作方便,质量卓越。专业工具是获得良好效果的前提。我们的手动工具操作精准,高效耐用。

优势

  • 采用优质元件和原材料,经久耐用
  • 人体工学手柄设计,操作简单,易于使用
  • 产品种类齐全,一站式供货

适合各类应用的手动工具

菲尼克斯电气工业用手动工具品类齐全,专业处理全流程各项作业。我们的手动工具品质卓越,操作精准,高效耐用。

凭借特殊淬火工具钢,手动工具可确保加工质量统一。在长期使用过程中,其人体工学手柄和特殊省力结构的优势便会逐渐彰显。

正在切割电缆的CUTFOX 18电缆剪
正在剥线的WIREFOX10剥线工具
使用中的CRIMPFOX DUO 16S压线钳
在控制柜内使用的SCREWFOX螺丝刀
正在切割电缆的CUTFOX 18电缆剪

只有使用高品质的工具,才能对导线进行专业可靠的处理。
我们的手动工具涵盖适合各类应用场合的高质量电缆剪。产品型号多样,可处理直径达100 mm的电缆。

优势:

  • 刀片经特殊的淬火和回火处理,经久耐用
  • 设计中考虑了杠杆原理和切割形状,使用更省力
  • 手柄设计符合人体工学原理,使用时冲击小,轻松省力

有关断线工具的更多信息
正在剥线的WIREFOX10剥线工具

适用于各种剥线任务的理想工具。
菲尼克斯电气手动工具符合人体工学原理,剥线精准,其刀片经淬火硬化处理,形状特殊。

优势:

  • 精密安全的剥线工具,适用于处理带标准或特殊绝缘材料的线缆
  • 轻松更换刀片,用途广泛
  • 手柄设计符合人体力学原理,防滑且省力

有关剥线工具的更多信息
使用中的CRIMPFOX DUO 16S压线钳

CRIMPFOX产品系列型号齐全,现推出新一代压线钳。特殊的力传递原理可降低多达 30%的所需用力。该手动工具手柄外形设计出色,操作舒适省力。

优势:

  • 采用人体工学设计,操作简单方便
  • 内置压力锁,可确保工艺安全
  • 经优化的力学机构,降低操作人员的使用疲劳度

有关压接工具的更多信息
在控制柜内使用的SCREWFOX螺丝刀

菲尼克斯 电气提供各种刀头、具有各种驱动和尺寸的螺丝刀、无绳电动螺丝刀以及手动扭矩螺丝刀,满足多种应用需求。

优势:

  • 经久耐用:刀头部分经特殊的淬火和回火处理
  • 采用二次注塑工艺的防滑手柄,符合人体工学设计,提供更大扭力
  • 采用优质元件和原材料,坚固耐用

螺丝刀工具的更多信息
正在控制柜内使用的TESTFOX系列电压测试仪
正在使用的MICROFOX产品系列电子剪线钳
手上拿着UNIFOX电缆扎带工具
正在控制柜内使用的TESTFOX系列电压测试仪

TESTFOX产品系列的测试工具和测量工具均已通过国家和国际标准的测试和认证。

优势:

  • 采用特殊抗振塑料,工具坚固耐用
  • 功能强大:只需单个紧凑型设备即可完成所有标准测量任务
  • 无差错测量:消除了因无功电压导致的测量误差

有关测试和测量工具的更多信息
正在使用的MICROFOX产品系列电子剪线钳

使用菲尼克斯电气的MICROFOX系列特殊手动工具,可执行精细的安装工作、PCB组装以及准确的弯曲和切割操作。钳子内置双片弹簧和防滑手柄,确保操作精确到位。

优势:

  • 采用防静电 (ESD) 设计,有效保护电子元件
  • 高精度工艺,操作精确性高
  • 采用优质元件和原材料,经久耐用

电子工具的更多信息
手上拿着UNIFOX电缆扎带工具

UNIFOX产品系列,适用于各种控制柜操作以及特殊和标准的工业应用。使用具有多种功能的创新型手动工具。

优势:

  • 工具的咬合和剪切部分经淬火和回火处理,经久耐用
  • 采用杠杆原理,使用更省力
  • 手柄设计符合人体工学原理,使用时冲击小,轻松省力

有关通用工具的更多信息
用于将行线槽切割至特定长度的型材切割机

用于将行线槽切割至特定长度的型材切割机

型材与DIN导轨切割机

菲尼克斯 电气的型材与DIN导轨切割机仅需几秒即可切割厚达2.5 mm的材料,设备采用杠杆原理,极为省力。导杆、限位块和刻度测量导轨确保物料在加工时保持垂直,达到毫米级精度。

优势:

  • 无需返工:切割无毛刺
  • 采用杠杆原理,冲击力小,操作更省力
  • 采用优质元件和原材料,经久耐用
装有各种手动工具的工具包

配有手动工具的工具套件

定制工具套件

根据具体要求定制个性化工具套件:
工具包型号多样,适配专门应用,用户可使用所选手动工具实现个性化组装:

优势:

  • 设计款式多样,存放有序
  • 采用优质材料,经久耐用
  • 产品种类齐全,一站式供货
正在用激光定制刻印的压接工具

带激光刻印标识的手动工具

定制工具标识

我们提供带永久激光刻印标识的剥线和压接工具。客户可对手动工具进行个性化定制,并为己所用。

优势:

  • 易辨认、耐磨的激光标识
  • 特定人员或操作专用标识
  • 防止混用或被盗
适用于手动工具的防反射板

单个防反射板

单个防反射板 优化管理您的工具

携手TECSAFE,菲尼克斯电气可为您提供更多量身定制的解决方案,以改善组织效能并提高工作效率。可在在线商店配置和订购定制化泡沫插件。在选型软件中选择您所需的菲尼克斯电气工具,并通过拖放方式将其轻松集成到您的防反射板中。支持一台起订,优化您的工作流程。

目前支持向德国和欧盟的送货地址送货。

手册:工具
适用于各种应用的工具

产品系列概览:本产品手册将为您提供有关菲尼克斯电气手动工具、自动工具、冷压头和连接器的全面信息以及技术数据。

跳转至手册
工具产品手册封面