MICROFOX-SB
- 对角剪线钳
MICROFOX-SB
- 对角剪线钳
1212489
带电子显示的对角剪线钳,圆形刀口,不带钳口,带开口弹簧,镜面抛光并擦油,2件式夹具,切割能力: 柔性导线直径0.2 - 2.0 mm;半柔性导线直径1.2 mm;刚性导线直径0.5 mm
MICROFOX系列电子工具涵盖一系列钳类工具,适用于各种电子及机电工程操作。用于精确执行精细操作的电子工具尤其适用于如PCB元件等难以操作的区域。为了保护敏感电子元件,我们推荐使用带有特殊手柄的防静电(ESD)型号产品。
带电子显示的对角剪线钳,圆形刀口,不带钳口,带开口弹簧,镜面抛光并擦油,2件式夹具,切割能力: 柔性导线直径0.2 - 2.0 mm;半柔性导线直径1.2 mm;刚性导线直径0.5 mm
电子对角剪线钳, 锥形刀口,弯角(21°),不带钳口,带开口弹簧
带电子显示的平口钳,平滑抓握表面,带开口弹簧
带电子显示的尖口钳,平刀口,带开口弹簧
ESD带电子显示的尖口钳,45°倾斜,平刀口,带开口弹簧,非反光涂层,经过磷化处理,2件式夹具
ESD带电子显示的尖口钳,平刀口,带开口弹簧,非反光涂层,经过磷化处理,2件式夹具
带电子显示的ESD对角剪线钳,圆头,不带钳口,带开口弹簧,非反光层,经过磷化处理,2件式夹具,切割能力: 柔性导线直径.2 - 2.0 mm;半柔性导线直径1 mm
带电子显示的圆口钳,平刀口,带开口弹簧
电子对角剪线钳,锥形刀口,不带钳口,带开口弹簧,镜面不抛光,经磷化处理,穿孔版
带电子显示的尖口钳,45° 角,平刀口,带开口弹簧
防静电电子剪线钳
保护高敏感度电子元器件免受静电放电 (ESD) 影响。防静电电子剪线钳采用由导电塑料制成的特殊手柄, 可以受控的方式逐步泄放静电能量。