Matlab Simulink®是The MathWorks公司推出的一种软件环境,用于动态系统和控制算法的图形建模、仿真、开发及实施。搭配使用PLCnext Technology,Simulink助力工程师创建复杂的自动化逻辑,而无需进行传统的PLC编程。借助PLCnext Target for Simulink,可将模型直接转换为符合IEC 61131-3标准的功能块或PLCnext Engineer程序,并在PLCnext Control上执行。这一无缝集成弥合了基于模型的开发与工业自动化之间的鸿沟。该设计可优化开发过程,减少错误并缩短上市时间。
控制器; 网络许可; 应用: 虚拟控制; 编程工具: PLCnext Engineer; 软件类型: 本地部署; 基本功能: 虚拟控制, VPLCNEXT CONTROL是一款基于PLCnext技术的强大实时虚拟控制系统。
它以符合OCI(开放容器计划)标准的容器形式提供并且可以灵活部署实例。