适用于Axioline I/O系统的PLCnext AXC F 2152控制器快速、坚固并且易于使用。该控制器性能卓越且便于操作,专为恶劣的工业环境设计。
AXC F 2152
-
控制器
2404267
控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 处理器: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; 物联网连接: PROFICLOUD 和 通过云连接器连接每个云端; 开发过程已通过IEC 62443-4-1认证, 产品根据IEC 62443-4-2进行认证 (认证条件请见用户文档); 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定.
提供免费下载。
下载
产品详情
LR
认证ID: LR2480202TA-02BSH
认证ID: 840cRINA
认证ID: ELE008423XG001ABS
认证ID: 23-2449604-PDAPROFINET
认证ID: Z13024PROFINET
认证ID: Z13024cULus Listed
认证ID: E238705FS Thermoprocess
认证ID: 968 INS 799.01 25Cybersecurity Certificate
认证ID: 968 CSP 1037.00 25ABS
认证ID: 23-2449604-PDABSH
认证ID: 840cDNV GL
认证ID: TAA00000DFRINA
认证ID: ELE008423XG001LR
认证ID: LR2480202TA-02cULus Listed
认证ID: E238705PROFINET
认证ID: Z13146PROFINET
认证ID: Z13146Cybersecurity Certificate
认证ID: 968 CSP 1037.00 25FS Thermoprocess
认证ID: 968 INS 799.01 25cULus Listed
认证ID: E366272CCC
认证ID: 2021122304114448IECEx
认证ID: IECEx TUR 19.0031XcULus Listed
认证ID: E366272CCC
认证ID: 2021122304114448ATEX
认证ID: TUEV 19 ATEX 8356 X适配产品
优势
具有实时能力的Linux操作系统,用于确定性和可靠地执行时间关键型过程
支持多种协议:HTTP、HTTPS、FTP、OPC UA、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP等 - 确保与IT系统的流畅通信
直接连接至Proficloud、PLCnext Store和任意云平台 – 实现您应用的无缝物联网集成
支持多种现场总线协议(PROFINET、Modbus TCP/RTU、Ethernet/IP等),便于集成到现有的自动化技术系统和设备中
得益于经典PLC编程与C++、C#或Python等现代高级语言的结合,实现最大的设计自由度
满足工业自动化的最高安全要求 – 保护您的应用和数据