INTERBUS主站并列安装在Axioline F控制器的左侧。 INTERBUS主站可用于将INTERBUS远程总线设备集成到Axioline F站点。
AXC F XT IB
-
PLC扩展模块
2403018
PLCnext Control Extension, PLC扩展模块; 左对齐; INTERBUS主站; 接口: INTERBUS 远程总线: 1; 过程数据量: 4096 位; 传输速率: 500 kbps; 传输速率: 2 Mbps; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括总线基础模块和Axioline 连接器; 所支持的控制器: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
可连接最多512个INTERBUS远程总线设备
INTERBUS通过9位的D-SUB插座连接
自动检测INTERBUS的传输速度(500 kbps或2 Mbps)
INTERBUS接口与逻辑之间电气隔离
诊断和状态指示灯
来自Axiocontrol系列的PLCnext Control个性化扩展选项