AXC BS L 2 - 总线连接器
AXC BS L 2
-
总线连接器
1064312
总线基座模块,用于将AXC F XT...型扩展模块并列安装在AXC F 2152型控制器(产品编号2404267)的左侧。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
DIN导轨连接器
产品系列
Axiocontrol
尺寸
宽度
43.6 mm
高度
37 mm
深度
19 mm
关于尺寸数据的注意事项
使用TH 35-7.5导轨(符合 EN60715)时该深度有效。
商业数据
订货号
1064312
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRADAZ
产品关键代码
DRADAZ
GTIN
4055626719757
单件重量(含包装)
28.4 g
单件重量(不含包装)
25.9 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.272千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助