7.62 mm针距,适用于混合型连接器
3到5+4位/3到5+6位 +++ 混合型号 +++ 最高41 (6) A/630 (160) V (IEC) +++ 最高35 (6) A/300 (300) V (UL)
适用于高达76 A电流的10.16 mm针距连接器
2到9位 +++ 最高76 A/1,000 V (IEC) +++ 最高66 A/300 V (UL)
适用于高达125 A电流的15 mm针距连接器
2到6位 +++ 最高125 A/1,000 V (IEC) ++ 最高115 A/600 V (UL)