汽车制造解决方案 提高生产效率,改善可持续性,增强网络安全性。

带有蓝色数字化产线的汽车制造焊装车间

适用于各个制造领域的智能解决方案

为了保持竞争力,汽车行业的生产系统和过程必须始终保持在高技术水平。这就意味着高度自动化、高复杂度和深度联网。菲尼克斯电气将成为您值得信赖的合作伙伴。我们的全面技术能力和服务可助力客户提高汽车制造的生产效率、改善可持续性和增强网络安全性。

汽车制造中的数字化 从数据收集到人工智能的联网产线

从数据采集到人工智能

从安全联网、自动化到人工智能

数十年来,汽车制造一直是菲尼克斯电气的核心行业领域之一。公司长期致力于该领域自动化、网络化和安全自动化解决方案的研发。研发的关键是利用先进的通信和安全标准,实现各个系统的智能互联,并确保人机协作的安全性。菲尼克斯电气专业知识助力客户打造出更为灵活、安全的生产过程,避免系统停机。通过AI辅助数据分析提高工厂智能化程度,充分利用数据以构建更为灵活的生产过程,进而实现经济、可持续的长期运营。

人员、控制柜、电能、测量设备、户内、生产、控制柜、Detlef Krieger、人员、polo衫、工作服、生产、行业、汽车、生产线
车辆底盘、汽车行业、Designline、工厂自动化、工厂自动化、制造、图片、HMI、IMAVMMFA、行业、车身制造、Palmela、面板、生产、控制柜、保护
自动化、生产系统、生产车间、汽车行业、安全、安全系统、生产网络、工业防火墙、工厂、数字化、效率、图标、产线
净零、即用型数字化工厂、可持续性、绿色、碳中和、环境、自然、气泡、新鲜、温室、全球、圆形、透明、苔藓、杂草丛生、森林、明亮、光线
人员、控制柜、电能、测量设备、户内、生产、控制柜、Detlef Krieger、人员、polo衫、工作服、生产、行业、汽车、生产线

可靠组件和服务为生产系统与过程的高功能安全奠定了基础。

车辆底盘、汽车行业、Designline、工厂自动化、工厂自动化、制造、图片、HMI、IMAVMMFA、行业、车身制造、Palmela、面板、生产、控制柜、保护

借助控制器,用户可灵活控制生产中的物料流,快速响应市场波动带来的变化。

自动化、生产系统、生产车间、汽车行业、安全、安全系统、生产网络、工业防火墙、工厂、数字化、效率、图标、产线

数据安全至关重要。菲尼克斯电气的全方位安全解决方案经TÜV认证,符合IEC 62443标准,可防止出现因人为破坏导致的系统停机和相应数据丢失,为汽车制造提供持续保护。

净零、即用型数字化工厂、可持续性、绿色、碳中和、环境、自然、气泡、新鲜、温室、全球、圆形、透明、苔藓、杂草丛生、森林、明亮、光线

依托可持续性发展指南、生态法规、碳足迹绩效,菲尼克斯电气助力客户改善环境足迹。采用前沿技术,提高经济和环保效益。

全球汽车工业正在经历新技术变革,其趋势将影响各个生产领域。在智慧工厂领域,长期安全的基础设施和使用现代通信标准实现各系统智能联网是基本要求之一。人工智能和高效数据管理则可实现经济与生态的协调发展。

Wilhelm Scholle - Phoenix Contact, 全球离散制造业高级总监
Wilhelm Scholle
即用型数字化工厂标志

实现工厂数字化 方案立等可用,创造卓越价值

不断增加的基础设施和日益提高的数字化水平为利用现有数据实现获利提供了上佳机遇: 如提高工厂生产率。而实现上述 操作的两个先决条件,是正确处理数据和保护网络免遭未经授权的访问。菲尼克斯 电气已在内部生产中测试验证了配套解决方案,如今可为工厂数字化改造提供各类概念验证解决方案。

数字化转型助推器 —— 汽车行业应用案例

多年来,菲尼克斯电气为各行各业的知名客户实施了大量解决方案。了解我们的汽车制造业应用案例优势。

焊装车间、汽车行业、车间、焊装车间、底盘、生产力、车身
IT安全、mGuard、路由器、安全、IT安全、产品
汽车制造中已涂装的汽车零件
采用控制柜解决方案以实现自动化生产的汽车制造传送技术
生产线上的车门
汽车制造中的总装
焊装车间、汽车行业、车间、焊装车间、底盘、生产力、车身

焊装车间要求不间断地焊接各种不同型号的车身且不影响生产周期。我们的专用自动化解决方案支持通信功能,确保信息流畅通,从而有效地提高生产力、生产灵活性和产品质量。菲尼克斯电气的网络产品和控制器符合公认IT标准, 可轻松集成到工程过程,确保产品快速调试。

  • 控制系统支持实时通信,实现高生产力,缩短生产周期
  • 采用开放式工业通信标准,集成性更强,独立性更高
  • 采用开放式接口,自动化解决方案可轻松集成到工程过程

IT安全、mGuard、路由器、安全、IT安全、产品

冲压车间需要长期、大量的投资。其主要工作就是对不同材质板材以高精度进行高速冲压形成汽车钣金零件。除了抗振性能的物理要求外,该车间的技术解决方案还要求高度可靠的安全通信。
为实现数据安全,菲尼克斯电气提供成熟可靠的安全解决方案(符合IEC 62443标准)、远程维护方案以及个性化的机械安全解决方案。

  • 产品具备高抗冲击和抗振性能,坚固耐用,实现故障安全性能
  • 采用符合IEC 62443标准的IT安全方案,实现安全通信
  • 通过数字化解决方案接入分布式系统,维护性价比高且高效
  • 独立于控制器和网络的安全解决方案,确保机械设备安全

汽车制造中已涂装的汽车零件

涂装车间的许多生产区域必须进行不间断的高度自动化运输、处理和喷涂等作业。涂装过程中,需要在不同的环境条件下使用多种材料。为确保涂装材料的质量以及涂装工作的高效率,必须保证材料数据的透明性和工业通信技术的灵活性。
菲尼克斯电气自动化技术支持多种任务及过程技术。

  • 灵活的通信网络确保过程可靠
  • 冗余控制器、电源和网络确保过程不间断
  • 平滑的参数配置,实现高质量喷漆

采用控制柜解决方案以实现自动化生产的汽车制造传送技术

在整个汽车制造过程中,需要将合适的物料适时传送到相关的生产过程。由于车型多样,对传送系统的可用性和信息处理都提出了高要求。
菲尼克斯电气解决方案实现了经济高效的可视化工程和可选择的物流操作流程。我们的数字化解决方案为可靠物料输送提供支持。

  • 可选的操作可视化向导,工程经济效益高
  • 低磨损、低损耗的驱动器切换
  • 数字化解决方案支持改装,节省安装成本

生产线上的车门

  • 分布式自动化技术集成至整个系统,优化表面处理过程
  • 采用开放式接口,实现快速调试和轻松配置

汽车制造中的总装

总装阶段进行车身和动力系统的组装。工作人员和机械设备协同完成座椅、驾驶舱、车轮和车窗的安装。终检完成后即可上市销售。
菲尼克斯电气自动化解决方案支持符合人体工程学的高效手动安装操作, 快速提供可靠信息,确保精细化的物流管理和组装过程。

  • 使用标准化产品,简化维护和备件存储工作
  • 可视化组装过程,确保质量
  • 过程调节控制器可实现数据预处理,经济效益更高

覆盖各个制造领域的解决方案 我们熟知您的需求

若要实现顺利生产,就需要安全与灵活过程的相互配合。整个生产过程需要可靠、开放和统一的自动化解决方案。其中,安全通信、机械功能安全、可靠的诊断、高度的可用性以及快速处理尤为重要。

国际同事团队

汽车行业的全球合作伙伴

汽车行业需要全球供应链和服务。菲尼克斯电气在全球超过140个国家/地区设有办事处和子公司。公司专家跨国界密切合作,与客户、合作伙伴、科学界和PNO等行业组织保持长期交流。

我们是汽车行业的有力合作伙伴。

适用于汽车制造的高性能产品

凭借多年的行业经验,菲尼克斯电气从客户需求出发,以高品质的产品为客户打造创新行业解决方案。 通过智能组合产品,形成具备控制、远程监控和测量数据采集等功能的系统。