您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

直插式连接 直插式连接技术无需工具,即可直连线径0.25 mm²以上的导线。采用特殊的触点弹簧,助力实现低插入力、高导线拔出力以及卓越的连接质量。

直插式连接技术

优势

  • 采用免工具直插式连接技术,节省接线时间
  • 插入力小,省心省力
  • 弹簧设计,导线拔出力大
  • 助拔按钮颜色鲜明,助力安全接线和操作,实现免维护的抗振连接
  • 无需专用工具,即可轻松释放导线

直插式连接详解

直插式连接技术用于直接连接导线。采用该技术,无需工具即可直接将刚性导线和带冷压头的导线连接至接线点。直插式连接的特殊弹簧设计可使导线轻松插入。低插入力让接线更省力。

采用直插式连接的特殊触点弹簧用高强度弹簧钢制成。当导线插入时弹簧会自动打开,对电流条产生规定的压力。高压紧力和弹簧座或汇流条的镀锡层则确保了可靠的电气连接。在施加拉伸力时,由于弹簧会自行定位并锁紧在壳体中,因此导线拔出力增大。由此可产生强大的压紧力和导线拔出力,实现抗振气密连接。

通过按钮打开弹簧,无需直接接触带电部件,即可松开导线或连接不带冷压头的柔性导线。

仅在操作设备规定需要或导线必须反复松开重连时,才有必要使用带冷压头或其他分叉保护装置的预处理导线。 未经处理的导线末端往往会随着时间流逝而散开。

采用直插式连接的产品组合


采用直插式连接的接线端子

PT 2,5接线端子

接线端子

采用直插式连接技术,可轻松直连线径在0.25到25 mm²之间的导线。采用特殊的触点弹簧,导线可轻松插入,连接质量高。在连接线径在0.14 mm²以上的细线径柔性导线时,必须先操作助拔按钮,随后将导线插入接线区。若需松开导线,按下助拔按钮即可。按下按钮的同时,用户可轻松将导线从接线端子中抽出。

采用直插式技术产品时,我们建议使用冷压头,尤其是细线径柔性导线。

采用直插式连接的FKC插头

采用直插式连接的FKC插头

固定式连接器和插拔式连接器

助拔按钮凭借直插式连接可实现紧凑结构。因此更为常用,并可在导线抗弯能力不足的情况下支撑弹簧开口。按钮的橙色配色也让装置更加显眼。直插式连接还适用于紧凑型接线端子。

IPD快速电源分配器

IPD快速电源分配器

IPD快速电源分配器可为楼宇和基础设施设备简单配电。IPD(快速电源分配器)系统可插拔,非常适合照明应用。

即便在难以接线的区域,直插式技术仍可免工具便捷连接线径达2.5 mm²的3芯和5芯电缆。若要松开或连接不带冷压头的导线,按压助拔按钮即可。

重载矩形连接器

重载矩形连接器

固定位数和模块化直插式重载矩形连接器插芯可轻松连接导线,无需使用工具。该系列直插式插芯种类齐全,适用于各类应用场合。通过该连接技术,可轻松将带冷压头的柔性导线或线径在0.25到6 mm²之间的刚性导线直接插入接线位。

依托助拔按钮打开弹簧,亦可顺利连接0.14 mm²以上的细线径导线或松开已连接的导线。直插式插芯的接线区采用超薄设计,可实现传统压接才能实现的高安装密度。使用高位型号,可在一个B24连接器中轻松连接多达72个信号插针。依托直插式连接技术,可轻松连接控制柜内已安装的插芯。

采用侧面直插自锁式连接的产品组合


采用侧面直插自锁式连接的PTV 2.5接线端子

PTV 2,5

接线端子

接线端子采用的侧面直插式连接技术是上述直插式技术的改进产物。二者工作原理相同,但正面导线槽口已改为垂直槽口。凭借该设计,接线端子适用于扁平型控制柜或可轻松使用侧面进线替换现有布线。

采用直插式技术产品时,我们建议使用冷压头,尤其是细线径柔性导线。

采用无助拔按钮直插式连接的产品组合


接有导线的SPT固定式连接器

固定式连接器和插拔式连接器

将螺丝刀直接插入操作杆,打开弹簧以松开或连接柔性导线。根据具体应用场合,该操作无需工具,可避免意外松脱。而只有回拉式弹簧连接型号产品亦可在连接柔性导线时支持便捷的双手操作。