面向工业的不同智能服务控制面板一览

面向工业的可扩展云服务

智能服务是标准化、可扩展的云服务,能助力企业高效管理运营和维护过程。其中包括设备管理、实时数据、基于云的分析、预防性维护和智能能源管理。 减少手动的、多余的工作步骤。提高系统的可用性。基于数据做出更明智的决策。

5个使用案例:
实际应用中的智能服务

了解各行各业公司如何使用菲尼克斯电气云服务快速、轻松地提高日常工作效率。

了解智能服务
智能服务白皮书

优势

  • 运用多种来源的实时状态和使用情况数据信息,做出基于数据的决策
  • 通过清晰的数据处理发掘价值创造潜力
  • 深入洞察性能状态和能源数据等参数,实现预测性维护
  • 依托智能数据处理,减少手动操作步骤,提升性能和效率

高度兼容并快速投入运行:兼容菲尼克斯电气硬件及“任意设备” 支持工业物联网:智能服务基于工业物联网技术 (IIoT)。该服务可兼容支持工业物联网的设备, 如EMpro电能监测设备、PLCnext Control或嵌入式PC机。智能服务由Proficloud.io提供支持,亦可链接到具备物联网功能的其他制造商设备。

依托Proficloud.io提供智能服务
Proficloud.io:
高度透明,简单易用

开启工业物联网之旅的通行证:菲尼克斯电气推出的即插即用的工业物联网云平台,助力公司轻松将其设备连接到云基础设施。该平台尤为适合中小型公司,因为这些公司通常内部IT资源有限,甚至根本没有。

了解Proficloud.io
Proficloud.io

应用

智能服务让日常工作更高效、轻松。服务支持扩展且功能丰富,可跨行业应用。智能服务尤为适用于中小型公司,无需自备IT资源即可直接使用。

Proficloud.io能源管理视图
 时序数据服务控制面板
 DMS Basic插件控制面板
Proficloud.io能源管理视图

基于物联网的能源管理兼具工业物联网测量技术和智能服务,支持自动存储数据以及不受地点限制即可访问能源/功率数据。这不仅能够提高能效、降低成本,还可显著减少对环境的影响。智能电网通过负载控制、需求响应和智能计量实现高效配电/用电。云系统可提供基于数据的能源管理和决策建模。每个公司均有其特殊要求。正需选用合适的解决方案!欢迎就此展开交流。

有关能耗监测的更多信息
 时序数据服务控制面板

通过分析传感器数据,公司得以预测维护需求,进而显著减少意外停机。这可提高设备和系统的可用性。

此外,智能服务还能通过提供库存、运输路线和需求的实时数据优化供应链。该设计可提高效率并降低成本。

智能服务亦支持跨行业应用,例如城市可使用智能服务用于交通管理、环境保护、公共安全和能源效率。

有关发电监测的更多信息
 DMS Basic插件控制面板

数据可视化,助力实现更优决策并减少工作量。智能服务可提供以下功能:

  • 预测性维护: 设备数据可视化、预测维护需求、减少停机。
  • 生产监测: 生产过程可视化、优化性能表现和质量。
  • 供应链管理: 供应链过程可视化、高效规划和控制物料流。
  • 质量控制: 质量数据可视化、确定错误源、发掘改善潜力。
  • 能源管理: 能源消耗可视化、发掘节能潜力。

有关电源可靠性的更多信息