COMPLETE line —— 行业专用的控制柜解决方案
使用彼此适配的COMPLETE line全套产品,快速、轻松地完成控制柜构建。
COMPLETE line产品采用统一的外观和触感设计,非常易于安装。由此即可节省安装、调试和维护时间。所有COMPLETE line产品均采用直插式连接技术。因此,无需工具即可快速完成整体应用接线。
优势
- 始终如一地对所有产品进行规划和记录,并提供完整数字化数据
- 操作简单,系统化的产品设计精简了部件种类
- 适用于定制化流程的可扩展制造解决方案
PROJECT complete规划软件直观支持整个工程过程。
高效的规划过程
PROJECT complete规划和标识软件提供直观的配置和定制化的用户界面,可直接创建相应的标识,是创新型智能端子条规划解决方案。从导出电气规划数据到成品交付,该软件可提供便捷的个性化过程支持。
采用直插式连接技术,可轻松快速地完成控制柜接线。
技术领先的产品
COMPLETE line的全套创新产品可实现控制柜内的多种功能。配套硬件操作简单直观,可节省安装、调试和维护时间。采用直插式连接技术,无需工具即可快速完成应用接线。标准化的标识、桥接和测试附件可提高产品的复用性并精简部件种类。
携手助力控制柜制造:我们的专家会提供全面的过程优化建议。
优化的控制柜制造过程
使用COMPLETE line,可确保从控制柜设计到制造全过程的高效率。因此,可利用该产品创建用于优化控制柜制造过程的个性化设计方案。菲尼克斯电气提供端子条组装生产服务,可灵活应对订单高峰。
COMPLETE line控制柜整体解决方案 我们的视频随时为您提供最新资讯
您希望详细了解我们全面的控制柜制造解决方案,但厌倦了干枯无味的文字资料?那么,请观看我们为您提供的该主题相关视频。
我们为您展示精彩有趣的内容,介绍高效的工程、智能的产品和创新的制造解决方案。