从规划到成品控制柜 PROJECT complete规划和标识软件可引导完成端子条配置的各个阶段。从电气规划到成品交付,该软件可提供便捷的个性化过程支持。敬请参阅“PROJECT complete”手册,了解更多信息。

PTFIX在线选型软件
利用PROJECT complete高效规划

利用PROJECT complete高效规划

利用PROJECT complete高效规划

PROJECT complete规划和标识软件提供配置直观的智能型定制化用户界面,可直接创建相应的标识,是目前极具创意的端子条规划解决方案。

从导出电气规划数据到成品交付,该软件可提供便捷的个性化过程支持。

具有数字化描述的项目为过程优化提供了基础

具有数字化描述的项目为过程优化提供了基础

所有项目都有数字化描述

所有项目都有数字化描述以及标准化数据,并且系统接口为控制柜制造中的过程优化提供了基础。

统一的数字化项目描述支持工程、安装、生产和维护。这意味着可以随时了解所有运行状态;运行状态可视化可以简化规划、分析和操作。此外,为了以适售价格生产个性化产品,也需要数字化项目数据。所有COMPLETE line项目都有数字化描述以及标准化产品数据,例如ETIM、eCl@ss或UNSPSC数据。所有数字化项目数据都可以直接在产品上找到。

个性化产品配置

根据用户需求配置产品

始终选择正确的产品

我们的选型软件可以根据您的具体要求,帮您快速找到合适的产品或解决方案。

使用便捷的筛选菜单、2D和3D产品图以及直观的用户界面,仅需几步即可正确配置个性化解决方案。

  • 简单输入几个参数即可创建所需的解决方案,配置便捷
  • 使用拖放功能即可将组件移动到所需位置,操作直观
  • 实时3D配置,可视化,易于操作
  • 可将2D和3D数据下载并导入至CAD程序,易于规划
使用PROFICLOUD将生产和研发联网

使用PROFICLOUD全球联网

专业的云解决方案

随着数字化的发展,需要将数据分析集成到公司流程中。

菲尼克斯电气的Proficloud提供全方位的云解决方案,专门为您量身定制. 从而打破企业边界,将生产和开发运营网络联接到世界各地。通过PROFICLOUD可随时随地各地获取设备和系统数据,并将不同来源的大量数据进行组合。以现代化数据分析为基础,作出明智的决策和预测,并改善过程控制。