电子式断路器
设备断路器
设备断路器可保护设备免受过载和短路电流影响,并在故障时选择性地切断受影响电路。菲尼克斯电气提供电子式、热磁式和热式断路器,为设备提供理想防护。采用我们的过电流保护装置,优化生产过程,最大限度缩短停机时间。
优势
- 采用选择性保护,保证系统的高可用性
- 出现故障时可选择性停机,可靠保护设备
- 支持多种脱扣机制,额定电流低,用途多样
- 产品种类齐全,应用广泛
电子式和热磁式设备断路器
多种断路器技术
断路器按照功能可分为以下几类:
- 用于防止过载的热式设备断路器
- 用于防止过载和短路的热磁式断路器
- 用于防止过载、短路、电缆衰减和输入电容过高的电子式断路器
选择性停机
断路器通常用于保护单个设备。如出现故障,断路器仅会关闭故障回路中受影响的执行器或传感器。
由此确保生产过程的持续运行。
断路器按照功能可分为以下几类:
- 用于防止过载的热式断路器
- 用于防止过载和短路的热磁式断路器
- 用于防止过载、短路、线路衰减和输入电容过高的电子式断路器
| 过载时的脱扣时间 | 短路时的脱扣时间 | 发生如下情况时,提供有效保护 | |
|---|---|---|---|
| 热式设备断路器 | 适合 | 不适合 | 过载 |
| 热磁式断路器 | 适合 | 理想的 | 过载、短路和长电缆路径(SFB脱扣特性) |
| 电子式断路器 | 理想的 | 理想的 | 过载、短路和长电缆路径 |
电子文档提供关于设备断路器的更多信息
您可在以下电子资料中了解有关设备断路器的更多信息。欢迎浏览电子文档或下载PDF文件格式的产品手册。
选用设备断路器还是微型断路器?
设备断路器:
• 功能:保护单个设备或小型电路免遭过载和短路。
• 应用领域:主要用于控制电路、信号电路或用于保护电子设备。
• 容量:开关容量较低,适于保护敏感设备。
• 复用性:脱扣后可重新接通。
微型断路器:
• 功能:保护电气系统免遭过载和短路。
• 应用领域:适用于主配电系统和大型电气系统。
• 容量:可切换和断开大短路电流。
• 复用性:脱扣后可重新接通。