单通道热式设备断路器,可在过载情况下保护250 V AC / 72 V DC负载。根据ISO 8820-3标准,用于安装在型号C扁平插入式保险丝的保险丝接线端子和接口上。固定额定电流:2 A
单通道热式设备断路器,可在过载情况下保护250 V AC / 72 V DC负载。根据ISO 8820-3标准,用于安装在型号C扁平插入式保险丝的保险丝接线端子和接口上。固定额定电流:6 A
单通道热式设备断路器,可在过载情况下保护250 V AC / 72 V DC负载。根据ISO 8820-3标准,用于安装在型号C扁平插入式保险丝的保险丝接线端子和接口上。固定额定电流:4 A
单通道热式设备断路器,可在过载情况下保护250 V AC / 72 V DC负载。根据ISO 8820-3标准,用于安装在型号C扁平插入式保险丝的保险丝接线端子和接口上。固定额定电流:3 A
单通道热式设备断路器,可在过载情况下保护最大32 V DC的负载。保险丝型号:慢熔。根据ISO 8820-3标准,可插接在型号C扁平插入式保险丝的保险丝接线端子和接口上。固定额定电流:5 A
单通道热式设备断路器,可在过载情况下保护250 V AC / 72 V DC负载。根据ISO 8820-3标准,用于安装在型号C扁平插入式保险丝的保险丝接线端子和接口上。固定额定电流:10 A
单通道热式设备断路器,可在过载情况下保护250 V AC / 72 V DC负载。根据ISO 8820-3标准,用于安装在型号C扁平插入式保险丝的保险丝接线端子和接口上。固定额定电流:1 A
单通道热式设备断路器,可在过载情况下保护最大32 V DC的负载。保险丝型号:慢熔。根据ISO 8820-3标准,可插接在型号C扁平插入式保险丝的保险丝接线端子和接口上。固定额定电流:20 A
单通道热式设备断路器,可在过载情况下保护250 V AC / 72 V DC负载。根据ISO 8820-3标准,用于安装在型号C扁平插入式保险丝的保险丝接线端子和接口上。固定额定电流:8 A
单通道热式设备断路器,可在过载情况下保护250 V AC / 72 V DC负载。根据ISO 8820-3标准,用于安装在型号C扁平插入式保险丝的保险丝接线端子和接口上。固定额定电流:0.5 A
优势
- 故障发生后,无需更换部件,通过重连功能即可进行快速重新调试
- 可轻松改装用于具备相同针式连接器型号并配有扁平型车辆保险丝的现有系统
- 通过内置设备开关断开系统电源,以便实施维护作业
热式设备断路器
热式设备断路器 功能与设计
热式设备断路器通常通过双层金属条脱扣。出现故障时,双金属片发热,断开电路。
通常过载越大,热式设备断路器脱扣越快。
设备可随时重新接通。我们还提供可插拔热式设备断路器。
TCP DC热式设备断路器 紧凑型即插即用方案
TCP DC设备断路器是车辆保险丝的可复位替代品。可轻松改装应用,减少现场维修工作量。产品组合拥有两个特性曲线,为各类应用提供绝佳的过载保护。
可轻松复位跳闸电路。通过视觉指示,可以快速、清晰地识别跳闸通道。
外壳轮廓还可以防止意外重置。
TCP DC产品系列的针式连接器样式与商用车辆保险丝的相同。这意味着可以轻松改装现有系统。就像车辆保险丝一样,不同的额定电流也采用不同颜色编码。如此可以轻易识别和分配正确的插头。
通过选择两种不同的特性曲线,您的过载保护可以更好地适应所连接的用电设备。5至40 A的额定电流范围使基本防护更加完善。
控制柜内的热式设备断路器
应用领域
热式设备断路器通常用于系统中的传感器和执行器,
包括电机、加热元件、风扇和带高启动电流的设备。
热式设备断路器的最高电压为250 V AC或65 V DC。