TCP 32DC/25A F
- 热磁设备断路器
TCP 32DC/25A F
- 热磁设备断路器
1499945
单通道热式设备断路器,可在过载情况下保护最大32 V DC的负载。保险丝型号:快熔。根据ISO 8820-3标准,可插接在型号C扁平插入式保险丝的保险丝接线端子和接口上。固定额定电流:25 A
单通道热式设备断路器,可在过载情况下保护最大32 V DC的负载。保险丝型号:快熔。根据ISO 8820-3标准,可插接在型号C扁平插入式保险丝的保险丝接线端子和接口上。固定额定电流:25 A
热式设备断路器
热式设备断路器通常通过双层金属条脱扣。出现故障时,双金属片发热,断开电路。
通常过载越大,热式设备断路器脱扣越快。
设备可随时重新接通。我们还提供可插拔热式设备断路器。
TCP DC设备断路器是车辆保险丝的可复位替代品。可轻松改装应用,减少现场维修工作量。产品组合拥有两个特性曲线,为各类应用提供绝佳的过载保护。
可轻松复位跳闸电路。通过视觉指示,可以快速、清晰地识别跳闸通道。
外壳轮廓还可以防止意外重置。
TCP DC产品系列的针式连接器样式与商用车辆保险丝的相同。这意味着可以轻松改装现有系统。就像车辆保险丝一样,不同的额定电流也采用不同颜色编码。如此可以轻易识别和分配正确的插头。
通过选择两种不同的特性曲线,您的过载保护可以更好地适应所连接的用电设备。5至40 A的额定电流范围使基本防护更加完善。
控制柜内的热式设备断路器
热式设备断路器通常用于系统中的传感器和执行器,
包括电机、加热元件、风扇和带高启动电流的设备。
热式设备断路器的最高电压为250 V AC或65 V DC。