菲尼克斯电气的HMI和工业PC机采用了新颖直观的产品设计。设备结构紧凑,功能齐全,可无缝集成至系统或设备设计,是用户与设备间的理想用户界面。
HMIs
使用我们的人机界面 (HMI) 和工控机 (IPC) 高效操作和监控您的系统状态。从自动化解决方案操作理念的最大可扩展性中获益。使用我们的智能工控机能以简单的方式完成高要求的控制和联网任务。同时,先进的可视化软件也支持对机器过程进行快速、安全的干预。
菲尼克斯电气的HMI和工业PC机采用了新颖直观的产品设计。设备结构紧凑,功能齐全,可无缝集成至系统或设备设计,是用户与设备间的理想用户界面。
菲尼克斯电气制造,质量保证。菲尼克斯电气致力于提供符合工业标准和满足高质量要求的耐用组件。HMI和工业PC机产品采用高质量的可靠组件,性能出众。
我们提供全面服务,优势明显。从产品选型到现有工业系统改造,菲尼克斯电气可根据客户的各个自动化任务研发理想解决方案。
菲尼克斯电气HMI/工业PC机产品旨在用于开放式自动化解决方案。边缘PC机的运行时具备PLCnext Technology生态系统的各项优势。通过将数据集中到云端,设备可轻松集成至现有IT基础设施,进而填补了信息技术 (IT) 与操作技术 (OT) 之间的空白。
人机界面 (HMI) 是用于实现有效人机沟通的理想界面。用户不仅可通过人机界面操作设备,还能监测系统并干预过程。我们的工业级触控面板输入高效,监测方便,可实现高性价比的自动化作业。另一方面,预组态控制面板搭配预装软件和驱动程序则可灵活连接至各类控制系统,显著简化了用户操作。菲尼克斯电气人机界面面板适用于Visu+软件和HTML5应用。
无论在中央控制室、生产区域还是机器上操作,高效自动化的前提是良好的可视化。马上体验各类用于运行和监测HMI及工业PC机的产品吧!
HMI面板集成嵌入式浏览器,支持信息亭/全屏模式,具有卓越的HTML5性能,提供操作和监测选项,是面向Web内容的高性能显示屏。
工业计算机作为用户界面或中央系统控制器,已经成为工业应用领域不可或缺的组成部分。该设备兼顾现代化处理器强大的计算能力以及工业元器件较高的坚固性与可靠性。
工业PC机产品组合品类丰富,涵盖高性能嵌入式PC机、面板式PC机、机架式PC机、多点触控显示器以及符合特殊工业要求 (ATEX/IECEx) 的解决方案。设备可在现场灵活安装,也可就近监测机器。产品坚固耐用,组态多样,是诸多工业应用中理想的数据和过程记录、处理、测量、控制及可视化解决方案。
工业系统的安全对于可靠运行至关重要。菲尼克斯电气提供全面的指南和机制支持,保护嵌入式和面板式PC机免受攻击。
安全指南可帮助识别并有效降低未经授权的访问、篡改和恶意软件等风险。为确保系统实现面向未来的可靠运行,请了解有关威胁、建议措施和集成安全功能的更多信息。
菲尼克斯电气推出新一代VL3 UPC 2440 EDGE边缘设备,为PLC控制器提供了出色的简便性和开放性。产品基于VL3嵌入式PC机,可直接在机器中处理和存储数据。
采用开放式Linux桌面操作系统,可通过即插即用方式连接摄像头和条形码扫描器等外围设备。预装Virtual PLCnext Control可充分利用容器技术和设备的高性能优势,设备配备四核Atom CPU、16 GB RAM和240 GB内存。
防火墙、证书服务器和现场总线连接等功能均得以保留。通过OPC UA和PROFINET即可与SCADA和控制系统进行通信。