IP66防护等级的面板工业PC机(PPC),采用第11代Intel®处理器,RAM最高为64 GB,支持两个M.2 2280固态硬盘。提供多种I/O选项,包括无线局域网。
面板式PC机
我们可扩展的现代化面板式PC机可以采集、处理、测量、控制以及可视化显示您的数据,为您带来许多益处。触控面板式PC机是各种可视化解决方案的“名片”。所有工业用面板式PC机均设计为具有IP65或IP69K防护等级的穿板式安装或支臂安装版本,其坚固性、高性能以及最先进的触控技术令人印象深刻。
全封闭IP65防护等级工控机,采用Intel® Core™处理器并配备全高清电容式多点触控屏。专为VESA杆式或臂式安装设计。
具有IP66防护等级的VL3面板式PC机配备12" PCAP 触摸屏、Intel Atom® x6211E处理器、8 GB 主内存、60 GB大容量存储器
可配置的坚固型面板式PC配备有日光下可读的显示器(模拟电阻式或PCAP触控技术),安装在防护等级为IP66的外壳中(正面/背面)并具有扩展的温度范围。可配置:显示器、数据存储器和操作系统等。
可配置的面板式PC机配备10.1”和12.1” PCAP显示屏选项、Intel Atom® x6211E或x6413E处理器、可配置的主内存和NVMe存储器选项。其他配置选项包括大容量存储器扩展和连接选项,例如WLAN和额外的以太网端口。
具有IP66防护等级的VL3面板式PC机配备10" PCAP 触摸屏、Intel Atom® x6211E处理器、8 GB 主内存、60 GB大容量存储器
具有IP66防护等级的VL3面板式PC机配备10" PCAP 触摸屏、Intel Atom® x6413E处理器、16 GB 主内存、120 GB大容量存储器
具有IP66防护等级的VL3面板式PC机配备12" PCAP 触摸屏、Intel Atom® x6413E处理器、16 GB 主内存、120 GB大容量存储器
全封闭IP65防护等级工控机,采用Intel® Pentium®或Celeron®处理器并配备全高清电容式多点触控屏。专为VESA杆式或臂式安装设计。
面板式PC机的优势
- 显示器尺寸从7″到21″不等,适合各类系统
- 采用新一代投射式电容触摸屏,可在工业环境中实现精确的触摸点检测,适于潮湿环境和手套操作
- 采用全新一代的Intel® Atom™、Celeron®、Pentium®或Core™ i强劲处理器,产品性能可满足各种需求
- 采用工业级无风扇设计且不带活动件,系统可用性高
- 可选配以太网端口等 额外扩展卡件,拓展灵活
- 支持TPM 2.0,硬件安全可靠