VL3 PPC - 面板式PC机
1376798

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

IP66防护等级的面板工业PC机(PPC),采用第11代Intel®处理器,RAM最高为64 GB,支持两个M.2 2280固态硬盘。提供多种I/O选项,包括无线局域网。

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

第11代Intel® Core™或Celeron®处理器
15.6、18.5和21.5英寸FHD多点触控显示器
一个DP++端口
支持TPM 2.0和Intel® AMT
I/O扩展选项
可选无线局域网
支持两个M.2固态硬盘