VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT - 电池
VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT
-
电池
1670571
用于VL3 BPC/PPC的实时时钟电池 - 备用部件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
储能模块
电池电压
3 V (额定)
电池容量
200 mAh (额定)
电池技术
锂电池
产品属性
产品类型
电池
尺寸
高度
3.2 mm
直径
20 mm
商业数据
订货号
1670571
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRBAAZ
产品关键代码
DRBAAZ
GTIN
4067923218871
单件重量(含包装)
6 g
单件重量(不含包装)
5 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19200192
ECLASS-15.0
19200192
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
认证
IECEE-CB方案
认证ID: E238705
UL认证
认证ID: FILE E 238705
cUL Listed
认证ID: FILE E 238705
cUL Listed
认证ID: E196811
UL认证
认证ID: E196811
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
(CAS编号: 110-71-4)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助