您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

数显表和现场设备

数显表和现场设备

Field Analog系列过程显示器和现场设备使您能采集、监控和在本地显示模拟和温度信号,并通过数字量和模拟量输入和输出对其进行控制。回路供电的温度测量变送器可直接从现场的电阻温度计、热电偶、电阻型传感器和电压传感器获取信号,并将它们转换为标准和HART®信号。

主要特点

  • 多功能的通用产品:数显表配有
    用于电流、电压、RTD和TC信号以及电阻型传感器的通用输入端
  • 由输出回路供电并具备HART®通信功能:适用于4 ... 20 mA和HART®信号的数显表,通过HART®映射传感器的四个交替测量值
  • 紧凑且经济高效:7段式LED显示屏,集成设定值调节器,可经济高效地监测标准、电流和电压信号以及频率和脉冲信号
  • 现场采集和转换信号:回路供电型温度测量变送器可采集电阻温度计、热电偶、电阻型传感器和电压传感器的信号
  • HART®通信:通过PC机或管理系统轻松完成HART®兼容型现场设备的在线配置和诊断,以及持续记录过程变量和状态

数显表、现场设备和HART通信

置于现场壳体中用于控制柜的Field Analog数显表
现场设备和回路供电的温度测量变送器
适用于HART®通信的HART®多路复用器
置于现场壳体中用于控制柜的Field Analog数显表

  • 多功能数显表
  • 输出回路供电型数显表
  • 7段式LED指示灯

现场设备和回路供电的温度测量变送器

  • 回路供电的温度变送器
  • 回路供电的顶部安装式温度测量变送器

适用于HART®通信的HART®多路复用器

  • 轻松完成HART®兼容型现场设备的在线配置和诊断
  • 通过PC机或管理系统持续记录过程变量和状态

电子文档
信号匹配和防爆保护

采用3端电气隔离,实现安全、无干扰的信号匹配、传输和可视化。菲尼克斯电气的信号匹配和防爆保护产品组合涵盖NAMUR信号隔离变送器、双极信号隔离变送器、温度测量变送器、电源隔离器等产品,可执行安全、无干扰信号传输所涉及的各种任务。

打开电子文档
“信号匹配和防爆保护”宣传册封面