隔离放电间隙
电涌保护和防雷保护
电涌保护是指保护系统和电气设备免受由切换操作和雷击造成的极高尖峰电压的损害。结合内外部防雷保护打造有效的防雷解决方案,保护系统中的电源、数据及信号。 我们的产品种类齐全,多种可靠电涌保护器可供选择,是打造内部防雷保护方案的不二之选。
电涌保护产品组合
电源电涌保护器
1类、2类和3类电涌保护器可为电源系统提供保护,覆盖范围从馈入点的雷电流保护器一直延伸至终端设备的保护。组合式电涌保护器将多级防护整合到单个电涌保护器中。这确保在各类应用场景中均能提供一致的保护。
优势:
- 针对所有常见电源系统,采用高性能组合式电涌保护器及电涌保护器,提供电涌保护
- 保护设备相互配合,实现可靠的各级保护
- 紧凑型解决方案可节省空间并降低成本
适用于MCR技术和信号的电涌保护器
在测量和控制技术(MCR技术)应用中需要控制和监测大量信号。我们的保护器可防止因电涌电压而导致的故障和损坏,是适用于各类应用的理想解决方案。
优势:
- 从控制柜到现场,为信号和通信接口提供全面保护
- 设计紧凑,即使在狭小空间内也能实现高效集成
- 通过智能监控和快速故障检测,可提高系统可用性
适用于信息技术的电涌保护器
数据接口工作时信号电平低而频率较高,因此对电涌电压极其敏感。我们的电涌保护解决方案可在维持相同带宽的同时,实现IT系统中的无干扰数据传输。
优势:
- 提供可靠的电涌保护,且不影响现代高速网络
- 对通信和IT基础设施的全方位保护
- 得益于针对不同应用优化的设计,可在各类应用中高效实施
适用于发送器及接收器系统的电涌保护器
天馈系统极易受电涌电压损害。延伸至建筑物外的天线电缆及天线本身,均直接暴露在大气放电环境下。使用菲尼克斯电气同轴电涌保护器,功能强大,安全无忧。
优势:
- 在不影响传输功率的前提下,对敏感射频与通信系统实施保护
- 对强电涌具有高抗扰能力,可确保高系统可用性
- 凭借优化的设计和连接技术,可在各种应用中均可实现高效实施
适用于光伏系统的电涌保护器
光伏系统对电涌保护提出了特殊要求,例如电气间隙、爬电距离,以及光伏系统中必须考虑的不同类型电压。在菲尼克斯电气,您可以为您的光伏应用找到合适的组件,从即装型汇流箱到单独电涌保护器,一应俱全。
优势:
- 通过针对屋顶系统和地面光伏系统的预配置解决方案,实现高效项目实施
- 借助符合标准且经过测试的系统解决方案,确保规划可靠性
- 凭借坚固耐用且易于维护的组件,确保系统具有高可用性
适用于电动汽车充电桩的电涌保护器
使用我们的CHARX protect电涌保护器,可保护充电站和电动汽车免受因雷击或电网中切换操作引起的电涌电压所导致的损坏。这些设备可确保您的充电桩在任何时间、任何天气条件下都能保持高可用性——让您无忧充电。
优势:
- 保护馈电系统免受雷击和电网电涌引起的损坏
- 通过可靠保护敏感组件,确保12 V和24 V设备的安全运行
- 通过以太网提供可靠的通信保护,确保可靠通信
隔离放电间隙
当出现高电压时(例如遭遇雷击),隔离放电间隙会短暂连通金属物体。这适用于运行期间不得永久性电气连接的金属物体。因此,金属部件之间的绝缘层得以免受失控电压引发的火花放电及其导致的绝缘故障的影响。例如,间隙可防止管线中的敏感绝缘法兰出现火花放电,避免故障、停机和泄漏。
优势:
- 提供H级雷电流载流能力,保护级别高
- 耐腐蚀性能强,在恶劣使用条件下也能经久耐用
- 获国际认证,通用于易爆区
测试和监控设备
如需按照IEC 62305标准要求手动测试插拔式电涌保护器,请使用便携式测试设备CHECKMASTER 2。定期检查可提高设备状态透明度,并有助于系统性地预防设备和机器故障。
优势:
- 可直接在现场对插拔式电涌保护器进行快速、安全的测试,且不影响安装
- 提供明确的状态评估,以便进行预测性维护和预防性更换
- 通过自动保存所有测试结果,实现完整的文档记录
技术与基础知识
保护电路原理和保护方案
为保护各类电缆、设备和系统,应规划防雷和电涌保护方案。
保护电路的原理简单易懂:
在保护对象的外围画一个假想的圆圈。圆圈与电缆的所有相交点处都需要安装电涌保护器。由此保护电路内部区域不会受到传导电涌电压的影响,得以确保安全。
在规划保护方案时,需考虑以下应用领域:
- 电源(交流电源、光伏及直流应用)
- 测量和控制技术
- 信息技术
- 发送器及接收器
有效的保护电路有助于实现无缝电涌保护。
电涌保护必须遵守哪些标准?
国家和国际标准提供了确立防雷及电涌保护概念以及设计各个保护装置的指南。此类标准因地区和应用领域而异。首要标准为防雷标准IEC 62305。该标准描述了针对雷击事件的保护措施,并对防雷保护的必要性、范围和成本效益进行了广泛的风险评估。
关于电涌保护的手册
您想获得电涌保护产品的相关印刷资料吗?您可以在下方找到关于电涌保护的各类手册,这些资料既能以电子文档形式阅读,也可下载使用。除了“电涌保护与EMC滤波器”这本全面的产品手册外,您还可以在这里找到关于电涌保护的其他手册和宣传单页。