我们深刻了解电涌保护领域内的各种物理关系并掌握扎实的机电专业知识,确保生产高质量产品。
电涌保护 – 技术 菲尼克斯电气是电涌保护器开发领域的先行者。数十年行业经验和广泛深入的基础研究,为菲尼克斯电气的技术专长奠定了基础。
在研发和生产电涌保护器的同时,菲尼克斯电气的基础研究领域经验也有助于开发雷电事件监测系统。 下文将介绍防雷和电涌保护方面的基础知识,并提供雷电监测系统相关信息。
我们的专业优势
我们精通整个生产流程的专业知识。
适合各类应用的优质解决方案。
我们设计出易于安装和操作方便的产品。
我们的产品通过权威实验室的检测,确保安全性。
保证产品的出色精度。
100%成品终检,确保产品优质。
创新典范:放电间隙的开发历程
电涌保护器内含强大的放电间隙, 能够安全释放超大电流。放电间隙可分为开放间隙、自吹间隙和密闭间隙。尽管如此,仍存在一个问题, 即较高的后续电流。
2015年,菲尼克斯电气推出第一款无续流放电间隙,性能出色。该新型无续流放电间隙功能强大,经久耐用。
应用领域
大型主配电网中的电涌保护器
大型主配电网中的电涌保护器
在输入电源处安装电涌保护器已成为标配。鉴于后备保护熔断器的尺寸大小,电涌保护器无需加装熔断器保护装置,因此上述配置可在住宅楼宇中轻松实现。
然而在大型主配电网中,情况就大不相同。由于小于315 A的后备保护熔断器不太常见,需要为电涌保护器配备后备保护熔断器。后备保护熔断器需要占用空间、增加成本以及电缆长度。但在此情况下,空间和成本只是小问题。而电缆长度的影响更为重要。在此了解有关解决方案技术背景的更多信息。
符合NFPA 79标准的电涌保护器
NFPA 79(工业机械电气标准)规定,北美市场上配有安全电路的机械必须使用电涌保护器 (SPD)。
机械运行所在州决定有效的标准版本。这意味着在整个北美,多个版本都是有效的。因此,建议务必遵守最新版本。
了解使用电涌保护器 (SPD) 需要遵守哪些强制性NFPA 79要求。
适用于住宅楼宇的电涌保护器
适用于住宅楼宇的电涌保护器
就私人住宅楼宇而言,电涌保护也同样始于电源输入阶段。根据具体环境条件,在选用适配保护装置时需考虑到多个方面。本节内容不仅涵盖这些要点,还提供了为住宅楼宇选用适配保护装置的相关背景信息。
适用于工业建筑的电涌保护器
适用于工业建筑的电涌保护器
适合工厂的电涌保护器有别于住宅楼宇所用的保护产品。由于电压更高、环境条件不同且需保护数据和信号线,工厂需使用功能更强的保护器。此处将介绍一系列工业建筑用电涌保护解决方案,并提供更多信息。
适用于视频监控系统的电涌保护器
脉冲和大电流实验室
脉冲和大电流实验室
经认证合格的多功能实验室
菲尼克斯 电气拥有经认证的现代化高性能电涌保护器实验室,占地面积达1,300 m²。该实验室可模拟诸如 雷击、开关操作以及静电放电等破坏性测试。