适用于工业建筑的电涌保护器 生产停滞通常会造成巨大的经济损失和人力损耗。合适的电涌保护方案可提高生产设备和系统的可用性。此外,如果系统缺乏适当的防雷和电涌保护,许多系统将无法参保,也不会获得运行许可证。在选择合适的保护器时需要考虑什么呢?

各级别工业建筑效果图

这个过程并不算十分困难。菲尼克斯电气针对工业安装创建了选型指南,清楚说明了各安装位置适用何种电涌保护器。

您可从信息文件中获取更多信息。第一个信息文件描述了选择电涌保护器(SPD)适配备用保险丝时需要考虑的事项。第二个信息文件则介绍了我们特殊的I+II类组合式电涌保护器与其它该类电涌保护器的区别。

工业安装用交互式选型指南

工业建筑影像图:工业安装用交互式选型指南
变电站
内置保险丝的可插拔组合式防雷保护器(TN-C系统)I + II/T1 + T2
1+2类组合式电涌保护器 - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
变电站
配电站
带遥信触点的可插拔电涌保护器(TN-S、TT系统)
2类电涌保护器 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM
配电站
LVMD(低压主配电网络)
可插拔组合式防雷保护器(TN-S、TT系统)I + II/T1 + T2
1+2类组合式电涌保护器 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
LVMD(低压主配电网络)
终端设备,3相
内置保险丝的可插拔设备保护器 (TN-S、TT系统)带遥信触点III/T3
3类电涌保护设备 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM
终端设备,3相
终端设备,1相
单相电源网络电涌保护器, 带遥信触点,III/T3
3类电涌保护设备 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
终端设备,1相
光伏系统
光伏直流电压系统防雷/电涌保护器,光伏I + II/光伏T1 + T2
1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
光伏系统
充电站
可插拔CHARX protect防雷/电涌保护器,适用于充电站,带遥信触点,I + II/T1 + T2
1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
充电站
以太网(含以太网供电)
电涌保护器,EA类(CAT.6A),适用于以太网(高达10 Gbps)和以太网供电+ (60 V)
电涌保护器 - DT-LAN-CAT.6+
以太网(含以太网供电)
数字量信号
用于带公共参考电位的两条单线的电涌保护器,带直插式接口和状态指示灯
电涌保护器 - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I
数字量信号
模拟量信号,0/4...20 mA,0...10 V
用于2线制浮地信号回路的保护器,HART兼容,带直插式接口和状态指示灯
电涌保护器 - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
模拟量信号,0/4...20 mA,0...10 V
2、3和4线制温度测量(如Pt 100)
用于多达4线制浮地信号回路的保护器,无纵向电阻,带直插式接口和状态指示灯
电涌保护器 - TTC-6P-4-24DC-PT-I
2、3和4线制温度测量(如Pt 100)