PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 3类电涌保护设备
2905230

插拔式设备保护,符合3类/III级,用于三相电源网络的保护,电源网络采用分开的N和PE(5线系统:L1、L2、L3、N、PE),内置防电涌保险丝,带远程指示触点。

产品详情









适配产品

优势

具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
为工业电源提供最大的额外保护,可延长使用寿命并提高系统可用性