采用螺钉和直插式连接技术的III类电涌保护器

III类电涌保护器

III类电涌保护器进一步完善了保护方案。此类设备保护器可限制能对楼宇装置和系统造成破坏的最后残余脉冲。III类电涌保护器直接安装在终端设备的上游。由此它们还可保护服务器、控制器和电源装置等敏感终端设备。

优势

  • 为交直流应用提供强大保护,适合各种应用场合
  • 脱扣装置可在发生电气过载和热过载时提供更高的安全性
  • 可视型、机械状态指示灯和遥信触点,随时了解保护器状态
  • 保护器采用可插拔设计,易于维护
DIN导轨安装型III类电涌保护器,为终端设备提供保护

适用于终端设备的DIN导轨安装型III类电涌保护器

III类通用型电涌保护器 PLUGTRAB-SEC

菲尼克斯电气的PLUGTRAB-SEC系列III类电涌保护器可靠稳定,可保护交直流应用。内置脱扣装置可在发生电气过载和热过载时提供高度安全性。从而有效保护工业电源,延长系统使用寿命并提高可用性。保护器采用直插式连接技术,无需工具即可快速安装。可插拔设计更是为维护和测试提供了方便。

特点一览:

  • 性能卓越的压敏电阻终端设备保护器,适用于工业电源
  • 采用直插式或螺钉连接技术
  • 可视状态指示灯和遥信触点,轻松监控运行状态
  • 通用型产品
用于安装到行线槽内或地下系统的III类终端设备保护器

用于安装到行线槽内或地下系统的III类终端设备电涌保护器

适用于行线槽或地下系统的III类设备保护器 BLOCKTRAB

BLOCKTRAB系列产品可保护置于行线槽或地下系统中的终端设备免受电涌电压影响。DIN导轨安装型产品无法适用于所有应用场合。BLT-T3可用于设备插座、行线槽和地下系统。BLT-SKT则安装在标准插座的背面。因此,过载时所连用电设备仍可正常运行:

  • 安装在设备插座/暗装插座中,电涌保护器位置隐蔽
  • 可使用带颜色编码的预制电缆直接安装
  • 过载时会发出警示音效
  • 外形紧凑,实现通用型设计
安装在DIN导轨上的超薄型III类电涌保护器

用于保护24 V电源的超薄型III类电涌保护器

适用于24 V应用的超薄型III类电涌保护器 TERMITRAB complete

超薄型III类电涌保护器可保护I/O或控制器等终端设备的24 V电源。产品采用6 mm宽的超薄设计,节省安装空间。可插拔保护模块,测试和更换更轻松。

  • 节省安装空间
  • 低电压保护水平
  • 采用直插式或螺钉连接技术
  • 过载时安全断开并发送信号
具备III类电涌保护功能的连接插头,适用于插座

用作连接插头的III类终端设备保护器,适用于插座

用作连接插头的III类设备保护器 MAINTRAB

此款用于市电插座的适配器尤为适合加装在位于终端电子设备前级的电涌保护器上。适配器上的绿色LED可指示电涌保护器的电涌保护功能。从而为所连的用电设备提供有效保护。在插线板前级插接电涌保护器,确保所有相连的终端设备免受电涌电压损坏。

该款连接插头带接口保护,可同时为电源和其他接口提供电涌电压保护。

  • 轻松改装现有装置
  • 安全脱扣装置
  • 随附必需附件
  • 可提供适用于特定国家和地区的型号