用于 DIN 导轨安装型电源的电涌保护器

用于电源的电涌保护器

从馈电到终端设备,我们将为您提供适当的电涌保护,以实现多级保护。根据安装位置和要求,按照规范可将电涌保护器分为不同的类型:类型 1、类型 2 和类型 3。基于多项测试进行类型划分。如果通过一项以上的测试,则将它们称为组合式雷电流和电涌保护器。

优势

  • 组件功能强大,适于各种常用电源系统
  • 无续流放电间隙技术,系统可用性高
  • 保护设备相互配合,实现可靠的各级保护
  • 采用超薄设计,节省空间和安装成本
  • 可插拔保护设备具备预测试功能,有助于提前了解设备运行情况
  • 电源电涌保护器是COMPLETE line系统的一部分
选型软件
适用于电源系统的电涌保护器

选定系统技术参数后,我们的选型软件将助您找到合适的电源系统电涌保护器。

即刻开始配置
电源电涌保护器选型软件
I+II类电涌保护器FLT-SEC-P-T1-3S-350

I+II类组合式电涌保护器FLT-SEC-P-T1-3S-350

I+II类组合式电涌保护器 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

I 类防雷保护器均满足高放电容量要求。与此同时,该设备还是 II类电涌保护器 (SPD)。因此,无需提供针对I 类防雷保护器的II 类测试信息,凭借此类信息也不能获得其他的认证资格。这类设备故而被称为 I+II类组合式电涌保护器。组合式电涌保护器同时满足针对I类和II类电涌保护器的测试要求。

电涌保护器、I+II类特殊组合式电涌保护器FLT-SEC-T1+T2-3S-350

I+II类特殊组合式电涌保护器FLT-SEC-T1+T2-3S-350

I+II类特殊组合式电涌保护器 FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

I+II 类特殊组合式电涌保护器与I+II 类组合式电涌保护器有着本质的不同。I+II类特殊组合式电涌保护器包含两个并联的独立电涌保护器,占用空间较小。电压开关型放电间隙(I+II类SPD)与限压压敏电阻(II类SPD)配合使用时效果较佳。这类组合式电涌保护器内含两个独立的电涌保护器,外形紧凑、响应快速、保护有效,使用寿命更长。

II类电涌保护器 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

II类电涌保护器 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

II类电涌保护器

II类电涌保护器(SPD)通常安装在分配电箱或设备控制柜中。在三级电涌保护方案中,这些设备可提供第二级保护。II类电涌保护器必须能够保护设备免受间接雷击或开关操作引起的电涌电压影响。开关操作引起的过电压通常是高度动态的,其发生频率远高于雷击引起的过电压。只有支持快速响应的技术,如压敏电阻技术才能抵御这种变化。

III类设备保护器PLT-SEC-T3-230-FM-PT

III类设备保护器PLT-SEC-T3-230-FM-PT

III类设备保护器

III 类电涌保护器通常立即安装在待保护终端设备的上游。因此,它们也称为“设备保护器”。III 类电涌保护器型号多样,适于多种安装环境:

  • 支持DIN导轨安装的III类电涌保护器
  • 可插入插座的III类电涌保护器
点缀于建筑物、发电站、风电场、光伏系统和基础设施间的景观

适于各种应用的电涌保护器

根据应用选择合适的电涌保护器,确保应用可用性。无论是可再生的清洁能源发电,还是未来的移动出行,合适的过电压保护均至关重要。联网楼宇、工业系统和相关基础设施构成了自动化价值创造的基础。

为确保设备和投资的可用性与生产效益,菲尼克斯电气提供适于各类应用和电源系统配置的电涌保护产品。

适用于光伏系统的电涌保护器
适用于风力发电机的电涌保护器
适用于楼宇配电系统的电涌保护器
适用于汇流条系统的电涌保护器
适用于电磁兼容屏蔽保护区域的电涌保护器
适用于主配电箱和分配电箱的电涌保护器
适用于基础设施的电涌保护器
I类、II类和III类电涌保护器

I类、II类和III类电涌保护器

I类、II类和III类电涌保护器之间的区别

__I类__组合式电涌保护器适用于未计量区域。其必须满足最严苛要求以实现直接雷击防护。在主配电箱的典型安装环境中,往往对设备短路耐受能力的要求也非常高。为满足这些要求,需采用如放电间隙等强大技术。

__I+II__类组合式电涌保护器是指除雷电流测试外,还满足II类电涌保护器测试要求的电涌保护装置。__I+II特殊__组合式电涌保护器具备特殊功能。产品将功能强大的放电间隙直接与基于压敏电阻的电涌保护器搭配使用。

__II类__电涌保护器具备低放电容量,适于安装在计量区域。此类保护器通常安装在小型配电箱或设备控制柜中。其必须能够从间接雷击或开关操作中释放感应过电压,而不是处理直接雷击电流。只有支持快速响应的放电技术,如压敏电阻技术才能抵御这种变化。

__III类__电涌保护器(亦称设备防护)的放电容量最低,用于就近安装在终端设备处。而信号线则需要特殊的电涌保护器。此类保护器也直接安装在待保护的终端设备上游。保护器型号多样,适于多种安装环境。除可安装在标准DIN导轨上之外,保护器还可安装在插座中或直接安装在终端设备的PCB上。

从技术层面来看,III类电涌保护器类似于基于压敏电阻的II类保护器,但与后者相比,其对放电容量的要求更低。II/III类电涌保护器主要安装在从外部接入楼宇的电缆上。