防雷/电涌保护器,符合1/2类 / I/II级标准,适用于最高1000 V DC的线性、单极直流电供电,可用于DIN导轨安装,带遥信触点。
可插拔电涌保护器,符合2类/II级,用于带线性运行特点的DC电源,带远程指示触点。
可插拔电涌保护器,符合2类/II级,用于带线性运行特点的DC电源,带远程指示触点。
通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于单相电源供应网络,带有公共N和PE(2线系统:L1,PEN),带有远程指示触点。
可插拔电涌保护器,符合2类/II级,用于带线性运行特点的DC电源,带远程指示触点。
无漏电流的插拔式电涌保护器,用于线性操作特性高达220 V DC的2位隔离接地电压系统,适用于DIN导轨安装,具有遥信触点的3位基座元件,三个可插拔温度监控保护元件,每个插头上都有状态消息。
无漏电流的可插拔电涌保护器,用于线性操作特性高达48V DC的2位隔离接地电压系统,适用于DIN导轨安装,具有遥信触点的3位基座元件,三个可插拔温度监控保护元件,每个插头上都有状态消息。
电涌保护器,符合2类/II级标准,接地,单极直流供电系统高达800 V DC,适于DIN导轨安装,带远程指示触点。
通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于48 V DC应用场合,带有接地回路线(正极),未经过防雷保护III和IV级风险评估,带有远程指示触点。
可插拔电涌保护器,符合2类/II级,用于带线性运行特点的DC电源,带远程指示触点。
优势
- [x]可靠防止瞬态过电压,让直流电压供电系统安全运行
- [x]通用性强,可在海拔高达6,000 m(高于平均海平面)的地方使用
- [x]紧凑型设计,节省安装空间
- [x]机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
新产品
适用于直流电网的电涌保护器
适用于高达1,000 V DC的工业应用
相较于交流电网,直流电网优势更多,在能源转型中发挥着重要作用。新款VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R电涌保护器可靠保护直流电网,防范因雷电流和电涌电压造成的损害。
主要特点
- I类/II类电涌保护器
- 可用于高达1,100 V DC Uc的应用
- 经拓宽的接线槽
- 经拓宽的螺钉插孔
- 防触电保护
- 集成遥信触点
- 可用于海拔高度达6,000 m的场合
优势
- 可靠防范电涌电压和雷电流,确保直流供电系统安全运行
- 适用于单极、线性直流供电系统,持续电压可达1,000 V DC
- 设计紧凑,节省安装空间
- 机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
电涌保护器,适用于额定电压高达1,000 V DC的直流应用
电涌保护器的要求
用于保护直流应用的电涌保护器在某些情况下必须能适应更加严苛的要求。为了能在具有极高电压的直流系统中使用,SPD的设计必须能承受高达1,100 V的持续电压。这与更严格的电气间隙和爬电距离要求有关,可防止接线端子和与其连接的导线之间发生火花放电。对于电压较低的直流系统,要求并不太严格。然而,对此,明确的建议是一定要选择合适电压的电涌保护器。
交流电和直流电的基本优势
__交流电或交流电压__的两个主要优势:可轻易进行转换和切换。然而,在传输过程中,总是需要传输无功功率,这就造成了相应的传输损耗。
__直接电流或直流电压__的优势是通过更高效的DC/DC或DC/AC转换器,将所需电压直接用于相应的系统、机器和设备。因此,变频器无需采用具备交直流转换功能的复杂直流中间电路。此外,在直流输电系统中不再需要传输无功功率, 这大大减少了运输过程中的能源损耗。