VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM
-
2类电涌保护器
1033786
无漏电流的可插拔电涌保护器,用于线性操作特性高达48V DC的2位隔离接地电压系统,适用于DIN导轨安装,具有遥信触点的3位基座元件,三个可插拔温度监控保护元件,每个插头上都有状态消息。
产品详情
| 产品系列 | SEC Family |
| IEC 类别 | II |
| T2 | |
| EN类型 | T2 |
| IEC 电源系统 | DC |
| 类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
| 位数 | 2 |
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 额定电压 UN | 40 V DC ... 60 V DC |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 连接名称 | 远程遥信报警触点 |
| 切换功能 | 转换触点 |
| 标称工作电压 | 5 V AC ... 250 V AC (海拔 ≤ 2000 m (amsl)) |
| 5 V AC ... 150 V AC (海拔 > 2000 m (amsl)) | |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 操作电流 | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M5 |
| 紧固扭矩 | 4.5 Nm |
| 剥线长度 | 16 mm |
| 柔性导线横截面 | 2.5 mm² ... 16 mm² |
| 刚性导线横截面 | 2.5 mm² ... 25 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 12 ... 4 |
| 连接方式 | 叉形电缆端头 |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| 远程遥信报警触点 | |
| 连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
| 螺纹 | M2 |
| 紧固扭矩 | 0.25 Nm |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 37.3 mm |
| 高度 | 97.9 mm |
| 深度 | 74.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 水平针距 | 2 分区 |
| 颜色 (针式连接器) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 颜色 (基本元件) | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 材料的CTI值 | 600 |
| 绝缘材料 | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| 材料组 | I |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| 保护通道 | (DC+) - (DC-) |
| (DC+) - PE | |
| (DC-) - PE | |
| 动作方向 | (DC+/DC-) - PE |
| 额定电压 UN | 60 V AC (TN/TT) |
| 40 V DC ... 60 V DC | |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 75 V DC |
| 75 V AC | |
| 额定负载电流IL | 40 A (Biconnect M4叉形电缆插针6 mm²) |
| 63 A (TWIN冷压头2 x 10 mm²) | |
| 残流IPE | ≤ 5 µA DC |
| ≤ 5 µA AC | |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 20 kA |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 额定短路电流ISCCR | 0.2 kA DC (无备用保险丝) |
| 6 kA DC (用于20 A gG/B备用保险丝) | |
| 10 kA AC (C63 A微型断路器) | |
| 25 kA AC (适用于315 A gG备用保险丝) | |
| 50 kA AC (适用于200 A gG备用保险丝) | |
| 电压保护水平Up (DC+) - (DC-) | ≤ 0.9 kV |
| 电压保护水平Up (DC+/DC-) - PE | ≤ 1 kV |
| 6 kV (1.2/50) µs的脉冲工作电压 | ≤ 1 kV |
| UT下的TOV动作 | 174 V DC (5 秒 / 耐受模式) |
| 130 V AC (120 分钟 / 耐受模式) | |
| 最大备用保险丝,带有V型连接线 | 20 A DC (gG / B,ISCCR > 200 A时) |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 20 A DC (gG / B,ISCCR > 200 A时) |
| 315 A AC (gG) | |
| 附加技术数据 | |
| 最大连续工作电压UCPV | 75 V DC |
| 额定短路电流 ISCPV | 1000 A |
| 持续操作电流 ICPV | 10 µA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 6000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 冲击力(运行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
| 振动(操作) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X,Y,Z) |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 1033786 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL1353 |
| 产品关键代码 | CL1353 |
| GTIN | 4055626539966 |
| 单件重量(含包装) | 292 g |
| 单件重量(不含包装) | 267.47 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171302 |
| ECLASS-15.0 | 27171302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
EML (20XE)R - 标识 0803452
-
EML (20XE)R YE - 标识 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 用于端子的标记条 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 用于端子的标记条 2749589
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 扁平式标记条 0803595
-
VAL-SEC-AGK-25 - 分接接线端子 1452282
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
SZK PZ2 VDE - 螺丝刀 1206463
-
VAL-SEC-T2-48DC-P - 2类电涌保护器 2907877
-
VAL-SEC-T2-GDT-400DC-P - 2类电涌保护器 1052632
优势
具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品,从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
一致的“热”插拔保护模块,易于维护
机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
每个位置的总宽度仅为12 mm,因此控制柜中的空间更大
无漏电流,因此不影响绝缘监控