VAL-SEC-AGK-25
-
分接接线端子
1452282
分接接线端子,只能与VAL-SEC-T2系列结合使用,额定电压:400 V,额定电流:63 A,连接方法:螺钉连接,额定横截面:25 mm2,横截面:1.5 mm2 – 25 mm2,颜色:灰色
产品详情
适配产品
优势
通过模块化扩展实现电涌保护器的电磁兼容优化型贯通式布线
贯通式布线可采用冷压头,简化安装过程
具备统一设计和个性化配置位数,有效扩展了SEC-T2产品系列