DIN导轨上的继电器和固态继电器

继电器和固态继电器

了解菲尼克斯电气种类齐全的继电器产品系列,以及固态继电器、耦合继电器、电磁式继电器、时间继电器、通信和逻辑模块。创新产品可大幅提高工业应用的可靠性和效率。菲尼克斯电气继电器具有开关容量大、使用寿命长、附件种类多等特点。固态继电器支持快速开关,尤为适合开关频率较高的应用。逻辑模块为应用提供了灵活的控制和自动化解决方案。依托通信模块,即可轻松、灵活地将继电器系统集成到网络中。

新产品

DIN导轨上的超薄型触点机械联锁式继电器模块
DIN导轨上的可联网PLC-INTERFACE以太网网关远程继电器系统

超薄型触点机械联锁式继电器模块

采用直插式连接技术的六位模块

RIFLINE complete继电器模块采用超薄型设计,通过六个机械联锁触点和直插式连接技术实现可靠切换。通过输入侧的插拔式桥接件实现A2电位分配,并在应用中提供可靠反馈。

主要特点

  • 直插式连接技术
  • 总宽仅20.9 mm
  • 采用6位触点机械联锁式继电器的继电器模块
  • 使用输入侧的插拔式桥接件,实现A2电位分配
  • 可靠反馈

优势

  • 模块宽度仅为20.9 mm,实现节省空间的切换操作
  • 六位继电器可提供更多机械联锁触点
  • 采用直插式连接技术,继电器模块布线快速简便
  • 使用输入侧的插拔式桥接件,轻松分配电位

可联网远程继电器系统

面向控制器的多协议连接

模块化远程继电器系统采用灵活的通道分配设计,可支持IO通道多达56个的简单应用。系统兼容常用控制软件,灵活性高,支持直观集成。

主要特点

  • 多协议连接:PROFINET、EtherNet/IP、Modbus/TCP
  • 通过设备描述文件轻松集成到控制系统软件
  • 兼容PLC-INTERFACE继电器和模拟量模块
  • 温度范围:-40°C ... +60°C
  • 最大通道数:至多56个通道

优势

  • 灵活的通道配置 (DI、DO、AI、AO) 和紧凑型设计,适用于中小通道数量的简单分布式控制箱应用
  • 创新型网络模块配备高性能芯片组(PROFINET C级和S2冗余),实现多协议连接
  • 兼容现有控制软件,可快速、直观地集成到控制层

DIN导轨上的PLC logic和PLC-INTERFACE以太网网关

逻辑和通信模块 切换和控制中小通道数量的简单应用

菲尼克斯电气提供模块化逻辑和通信模块,可在中小通道数量的简单应用中切换和控制I/O信号。紧凑型PLC logic逻辑继电器系统面向逻辑模块市场,集逻辑、接口和现场层于一体。作为模块化远程继电器系统,PLC-INTERFACE以太网网关适用于分布式应用,可提供灵活且节省空间的解决方案,至多支持56个I/O通道。继电器可轻松集成到网络中。

 DIN导轨上的电磁式继电器和固态继电器

耦合继电器 适合各类应用的可靠、安全、高效继电器

耦合继电器是工业自动化的重要组成部分,继电器的可靠性、安全性和效率至关重要。菲尼克斯电气提供各类固态及电磁式继电器,有插拔式或完整模块型号可供选择。产品涵盖耦合继电器、带机械联锁触点的耦合继电器、超薄型继电器模块和适用于防爆区域的继电器,均可助力应用实现高系统可用性。

DIN导轨上的监视继电器

监视继电器 提高系统可用性,缩短停机时间

监视继电器是监测重要电气和物理系统参数的经济型解决方案。EMD监视继电器可用于监测过压、欠压、过流、欠流、相位故障、相序、相位不对称、功率因数、有功功率、电机绕组温度及灌装液位。

DIN导轨上的时间继电器

时间继电器 精准定时:在控制简单时序的应用中,时间继电器是PLC的经济型替代方案

菲尼克斯电气的时间继电器可轻松经济地实施时间控制应用,时间从几毫秒到几天不等。通过壳体正面的操作元件轻松配置设备,优势显著。浮地转换触点输出可实现快速故障指示和选择性关机。时间继电器有四个产品系列可选,可为您的应用提供合适的产品。