DIN导轨上的耦合继电器

耦合继电器

耦合继电器是工业自动化不可或缺的一部分,继电器的可靠性、安全性和效率至关重要。菲尼克斯电气提供各类固态及电磁式继电器,有插拔式或完整模块型号可供选择。产品涵盖耦合继电器、带机械联锁触点的耦合继电器、超薄型继电器模块和适用于防爆区域的继电器,均可助力应用实现高系统可用性。

继电器模块比较 电子式和电磁式耦合继电器:满足应用需求的全球通用产品

为应用找到合适的继电器并非易事。我们希望本概述能提供一些指导。诸如触点数量、桥接系统、功能范围和功能扩展、认证、证书和制造商声明、负载保护选项以及支持安全反馈的应用,这类特性是理想的选型标准。了解种类齐全的产品系列,查找适合应用的继电器模块。

超薄型继电器模块
通用型工业继电器系统
超薄型继电器模块

PLC-INTERFACE

通用型工业继电器系统

RIFLINE complete

连接技术 直插式、螺钉连接 直插式连接
触点数量 至多2个转换触点 至多4个转换触点
桥接系统 FBST...-PLC...连续插拔式桥接件 CLIPLINE complete FBS...插拔式桥接件
功能范围 功能丰富,设计紧凑,提供行业专用电子式型号 各种类型的标准功能,带多位继电器
认证、证书和制造商声明 UL和CSA,包括HazLoc、DNV、ATEX、IECEx、CCC、CCC Ex、EAC、EAC Ex、KC、轨道交通、CB体系 UL、CSA、DNV、CCC、EAC、CB体系(RIF-2为防爆认证)
功能扩展 连接系统布线和可编程逻辑继电器系统 系统布线连接 (RIF-1)
负载保护选项 可插拔保险丝适配器,集成断路器 可插拔保险丝适配器 (RIF-0)
支持安全反馈的应用 配备触点机械联锁式2位继电器模块的型号 产品系列协调一致,包括带机械联锁触点的2位和4位继电器模块
跳转至产品列表 跳转至产品列表

新产品

DIN导轨上的超薄型触点机械联锁式继电器模块
DIN导轨上的可联网PLC-INTERFACE以太网网关远程继电器系统
DIN导轨上配备断路器的PLC-INTERFACE
安装在DIN导轨上的PLC-INTERFACE反相器模块

超薄型触点机械联锁式继电器模块

采用直插式连接技术的六位模块

RIFLINE complete继电器模块采用超薄型设计,通过六个机械联锁触点和直插式连接技术实现可靠切换。通过输入侧的插拔式桥接件实现A2电位分配,并在应用中提供可靠反馈。

主要特点

  • 直插式连接技术
  • 总宽仅20.9 mm
  • 采用6位触点机械联锁式继电器的继电器模块
  • 使用输入侧的插拔式桥接件,实现A2电位分配
  • 可靠反馈

优势

  • 模块宽度仅为20.9 mm,实现节省空间的切换操作
  • 六位继电器可提供更多机械联锁触点
  • 采用直插式连接技术,继电器模块布线快速简便
  • 使用输入侧的插拔式桥接件,轻松分配电位

可联网远程继电器系统

面向控制器的多协议连接

模块化远程继电器系统采用灵活的通道分配设计,可支持IO通道多达56个的简单应用。系统兼容常用控制软件,灵活性高,支持直观集成。

主要特点

  • 多协议连接:PROFINET、EtherNet/IP、Modbus/TCP
  • 通过设备描述文件轻松集成到控制系统软件
  • 兼容PLC-INTERFACE继电器和模拟量模块
  • 温度范围:-40°C ... +60°C
  • 最大通道数:至多56个通道

优势

  • 灵活的通道配置 (DI、DO、AI、AO) 和紧凑型设计,适用于中小通道数量的简单分布式控制箱应用
  • 创新型网络模块配备高性能芯片组(PROFINET C级和S2冗余),实现多协议连接
  • 兼容现有控制软件,可快速、直观地集成到控制层

适用于开关和保险丝保护的继电器模块

高度紧凑型断路器

PLC-INTERFACE提供了结合继电器接口和断路器的创新设计,总宽度仅为6.2 mm,可节省控制柜内空间。额定电流和关断行为可通过设备上的DIP开关单独配置。

主要特点

  • 可通过DIP开关配置
  • 电子保险丝(断路器)可通过继电器实现物理断开
  • 与PLC-INTERFACE继电器模块兼容
  • 在现有系统上轻松实现功能扩展
  • 采用紧凑型设计,总宽度仅为6.2 mm

优势

  • 采用结合继电器接口和断路器的设计,总宽度仅为6.2 mm,可节省控制柜内的安装空间
  • 借助全套附件、桥接配置和系统布线解决方案,减少布线工作量
  • 兼容PLC-INTERFACE继电器模块,轻松完成现有设备的系统集成和功能扩展

适用于信号反相的继电器模块

紧凑型信号反相 (PNP/NPN)

反相器模块宽6.2 mm,可将PNP信号转换为NPN信号,反之亦可。借助此款耦合元件,即可发挥PLC-INTERFACE继电器系统的各项优势,通过直插式和螺钉连接技术实现不同类型的电路。

主要特点

  • 可将接地开关NPN晶体管输出的信号转换为正向开关PNP输出的信号,也能将PNP的信号转换为NPN开关信号
  • 总宽度:6.2 mm
  • 直插式或螺钉连接技术
  • 工作温度范围可达+60°C
  • 最大传输频率:15 kHz
  • 桥接选项

优势

  • 适用于DIN导轨的简单信号反相产品(PNP/NPN,反之亦可)
  • 设计紧凑,总宽度仅为6.2 mm,节省控制柜空间
  • 采用直插式和螺钉连接技术,连接灵活
  • PLC-INTERFACE继电器系统提供桥接和标识选项,助力系统兼容。超薄型继电器模块是COMPLETE line系统的一部分

实现可持续发展未来的开关设备 PLC-INTERFACE:面向各类应用场合的多种解决方案

菲尼克斯电气PLC-INTERFACE系列涵盖700多种不同的全自动化产品,可满足各种应用要求。在全球拥有50多家子公司和30多家代表处,菲尼克斯电气就在您的身边。因此,我们可提供个性化建议、快速交付以及满足需求的高品质继电器模块。

菲尼克斯电气继电器均获认证,支持全球应用。PLC-INTERFACE可轻松、安全地应用于各类应用场合。该产品系列已获多项证书认证,满足当前和未来应用需求。