多协议连接基本模块(PROFINET、EtherNet/IP™,和Modbus/TCP),配备8个I/O,可直插式连接至8个数字量或模拟量PLC-INTERFACE接线端子,可扩展至56个I/O。通过ATEX/ECEx(2区)以及Ex ZoneI类、2区(2分区)认证。
带网络接口的模块化远程继电器系统
PLC-INTERFACE以太网网关:模块化远程继电器系统支持I/O通道可达56个的简单应用。继电器可轻松集成到网络中。兼容现有控制软件,灵活性强且配置直观。适用于分布式控制箱的可扩展模块可节省65%空间,使其成为传统远程I/O解决方案的高性价比补充。
PLC-INTERFACE以太网网关启动工具,包括:插入式底座基本模块PLC-V8R/ETH-MP/BM,带2 x RJ45接口和多协议接口(PROFINET、EtherNet/IP™和Modbus/TCP),四个带插拔式连接的继电器输出模块和四个带插拔式连接的继电器输入模块。
配备16个I/O的扩展模块,可直插式连接至8个PLC-INTERFACE接线端子以扩展PLC-V8R.../BM基本模块(每个基本模块最多3个扩展模块)。通过ATEX/ECEx(2区)以及Ex ZoneI类、2区(2分区)认证。
PLC-INTERFACE输入功能模块,适用于PLC-V8R...或PLC-V8C...,带插拔式连接和可插拔微型固态继电器,可安装在DIN导轨上,1个常开触点,输入:24 V DC
模拟量输出模块适用于PLC-V8R...或PLC-V8C...,单通道,信号类型(4 mA ... 20 mA、0 mA ... 20 mA、0 V ... 10 V、2 V ... 10 V)可通过DIP开关配置,插拔式连接
Pt 100/Pt 1000温度信号调节器,适用于PLC-V8R...或PLC-V8C...,单通道,信号类型(Pt 100、Pt 1000)可通过DIP开关配置,插拔式连接
模拟量输入模块适用于PLC-V8R...或PLC-V8C...,单通道,信号类型(4 mA ... 20 mA、0 mA ... 20 mA、0 V ... 10 V、2 V ... 10 V)可通过DIP开关配置,插拔式连接
PLC-INTERFACE输入功能模块,适用于PLC-V8R...或PLC-V8C...,带插拔式连接和可插拔微型固态继电器,可安装在DIN导轨上,1个常开触点,输入:120 V AC/110 V DC
PLC-INTERFACE输入功能模块,适用于PLC-V8R...或PLC-V8C...,带插拔式连接和可插拔微型固态继电器,可安装在DIN导轨上,1个常开触点,输入:230 V AC/220 V DC
优势
- 灵活的通道配置 (DI、DO、AI、AO、Ex、Temp.) 和紧凑型设计,适用于中小通道数量的简单分布式控制箱应用
- 创新型网络模块配备高性能芯片组(PROFINET C级和S2冗余),实现多协议连接
- 兼容现有控制软件,可快速、直观地集成到控制层
- 通过固件更新实现新功能和理想性能
- 最大通道数:至多56个可单独配置的通道,配备独立扩展模块
- 兼容PLC-INTERFACE继电器系统,轻松扩展现有系统功能
适应未来:远程继电器系统概览
系统对比:耦合继电器的分布式连接
系统对比
带总线耦合器和I/O卡件的传统解决方案与远程继电器系统的对比
工业自动化领域面临着挑战,即如何集成小型分布式控制柜中的各种信号,并通过工业以太网将信号连接到上级控制器。即使对于I/O数量较少或复杂程度较低的应用,许多公司目前也在使用高性能远程I/O系统。
菲尼克斯电气可提供专门针对此类要求的经济高效型解决方案。远程继电器系统支持调整适配,无论是新设计还是扩展现有PLC-INTERFACE继电器系统,均可打造高成本效益的紧凑型实施方案。依托菲尼克斯电气专业知识,实现更加高效且面向未来的信号处理。
适用于各类标准信号的远程继电器系统
工业环境中采用远程继电器系统的分布式控制箱
配备模拟量I/O和温度输入的传统耦合继电器
PLC-INTERFACE以太网网关支持优化分布式应用。远程继电器系统可处理数字量和模拟量信号,并以10位分辨率(数值范围为0 - 1,000)记录和处理精确的温度值和模拟值。采用PLC-INTERFACE以太网网关,体验简单应用的未来自动化。
优势一览:
- 多功能信号处理:支持数字量输入/输出(作为耦合继电器)和模拟量输入/输出
- 精确模拟值处理:10位分辨率实现精准测量
- 节省空间:所需空间至多可减少65%
- 降低复杂度:简化系统结构,减少布线工作量
- 个性化通道分配:大幅提高应用的灵活性
PLC-INTERFACE:适配应用的继电器系统 了解PLC-INTERFACE的品类和优势
用于控制柜和现场安装的Axioline系列远程I/O系统
用于控制柜和现场安装的远程I/O系统
菲尼克斯电气提供一系列用于控制柜的远程I/O系统,实现快速数据通信。用户可采用 PROFIsafe模块,或无需配置安全控制器,直接通过SafetyBridge技术实现安全应用。我们的的I/O系统可与所有菲尼克斯 电气的可编程逻辑控制器配套。
为打造无需控制柜的分布式自动化方案,可使用功能强大的模块化耐用型I/O模块,其尤为适合恶劣的工业环境。通过使用数字量I/O、IO-Link主站及相应的IO-Link设备,轻松扩展应用功能范围。