PLC-INTERFACE

实现可持续未来的继电器——幕后故事。
了解PLC-INTERFACE继电器的生产过程
深入了解采用引线框架技术的PLC-INTERFACE继电器

采用PLC-INTERFACE继电器引线框架的内部结构

在狭小空间内可靠切换信号 ​

菲尼克斯电气继电器系统是连接控制器与系统I/O设备的可靠高性能接口。PLC-INTERFACE系列继电器的引线框架技术为可靠的信号切换、隔离和放大操作奠定了坚实基础。此外,系统还使用了机电式和固态继电器,这一产品组合在诸多应用的大量开关操作和继电器切换中不断验证了其可靠性。

菲尼克斯电气以质量为先,注重每个细节。公司利用自有的塑料和金属件生产设施制造出优质组件。生产过程中实施产品全检。菲尼克斯电气不断丰富其专业储备和内部技能,确保设计和研发部门持续打造创新产品。

热诚、创新和开拓精神成就了1997年的里程碑式继电器技术:菲尼克斯电气率先将引线框架技术集成至宽度6.2mm的继电器模块。迄今为止,市场上仍无同类产品。

Carsten Thörner - Phoenix Contact, 副总裁(接口组件部门)
Carsten Thörner,菲尼克斯电气接口组件部门副总裁
采用PLC-INTERFACE的全电气社会行业:能源、工业、基础设施和交通

赋能全电气社会 实现可持续发展未来的继电器模块

携手菲尼克斯电气,了解全自动生产的幕后概况。从全新视角领略开拓创新精神。与我们一同遍览全球应用,展望未来发展。从Power-to-X、行业耦合、可再生能源、工业自动化、基础设施到楼宇自动化,PLC-INTERFACE为全电气社会各领域的新兴技术提供支持。而重中之重则是可持续性。

在全电气社会这一未来愿景中,全面基础设施确保各个生活和工作领域的必要电力、信号和数据传输及交换。对于此跨行业的整体系统而言,可靠的切换操作是实现电气化设备和系统平稳、安全运行的关键。

信息图PLC-INTERFACE

PLC-INTERFACE的各个方面

创新推动者和特性
菲尼克斯电气拥有专业工程技术,是可靠的合作伙伴与创新推动者:适合多种应用场合的全套附件和先进功能。

技术
菲尼克斯电气继电器模块采用创新技术,可提供一系列标准电子产品,具有结构紧凑、操作简便和免工具接线等优势。

应用
PLC-INTERFACE创新产品确保满足法律和技术要求。

可持续性
可持续性是贯穿PLC-INTERFACE继电器整个生命周期的重要组成部分。菲尼克斯电气通过精简包装、可更换型继电器、碳足迹透明化以及易于分离的材料实现有效回收利用。

适应未来需求
依托各行各业的电气化,菲尼克斯电气赋能数字化、碳中和能源以及Power-to-X等多个关键新兴领域。