适应未来需求 与全电气社会数字数据相链接的智能继电器。
全电气社会 全电气社会是可以供应充足可再生电能的社会。 菲尼克斯电气继电器模块应用广泛,助力打造碳中和可持续发展社会。依托智能继电器和开关设备,菲尼克斯电气实现了全电气社会基础设施中控制层与现场层之间各类应用的能量和信号流动。系统功能和可用性取决于数以百万计的开关操作,因此该类操作对成功实现行业电气化和耦合至关重要。
PLC-INTERFACE继电器助力实现Power-to-X Power-to-X应用和过程的主要组成部分与现有过程工厂十分类似。当下过程行业使用的产品将继续在未来Power-to-X应用中发挥重要作用。采用PLC-INTERFACE继电器模块,用户即可利用积累多年的过程行业经验来应对未来挑战。如今,诸多传感器和执行器已在过程工程工厂执行切换、控制和评估任务。此类传感器和执行器也是Power-to-X系统不可或缺的一部分。用于潜在爆炸区的特殊开关设备就是其中之一,其可用于天然气和氢气应用。
数字数据——实现全电气社会的基本前提
行业耦合的成功实施需要大量数字数据。不同制造商的系统必须能够不受平台限制地获取这些数据。菲尼克斯电气为PLC-INTERFACE提供的产品数据包括CAD数据、ECLASS分类以及用于各类工程设计工具的接口。
兼容各类系统 – CAD数据
各项重要产品数据一目了然,以下是在线产品区域提供的内容:
- 尺寸叠加
- 透明模式
- 演示模式
- 缩放功能
- 轻松更改模型视图
- 多种可供下载的数据格式
- 可供查看和下载的附加产品文档
使用面向EPLAN的工具,开启工程设计之旅
无论是使用clipx ENGINEER工具配置DIN导轨,还是直接从产品页面获取相关ECAD数据,用户均可获得用于将PLC-INTERFACE继电器轻松集成至EPLAN的各项相关数据和宏。
EPLAN P8文件生成器使用XML格式的产品数据创建ZIP文件,可将各类菲尼克斯电气产品导入EPLAN。