适用于电动车辆的CCS充电插座

您是电动车辆制造商还是充电技术系统集成商?我们期待您的垂询。
各种类型的电动车辆:电动摩托车、电动面包车、电动公交车、电动卡车、电动挖掘机、电动船

缩短电动车辆的充电时间

CHARX connect universal CCS充电插座是适配各类电动车辆和移动式机械设备的通用型大功率充电接口,充电功率可达700 kW,可显著缩短充电时间。除交流和国标充电插座外,我们还提供适于各个地区及应用场合的全套产品系列。

应用案例 成功应用菲尼克斯电气CCS充电插座的客户示例

带标识的宝马电动汽车
宝马集团是豪华电动汽车领域的先进供应商之一。自2017年起,全电动BMW和MINI车型均采用了菲尼克斯电气车辆充电插座,从而实现快速、便捷的充电。(图:©宝马集团)
Hevtec和Junttan公司——联合打造出全球首台全电动打桩机
Hevtec是一家芬兰工程公司,专门从事移动机械电动化和混合动力传动链的开发、集成和智能控制。Hevtec和Junttan公司联合实现了Junttan公司全球首台电动打桩机的电气化改造,且该设备采用了菲尼克斯电气CCS 2型车辆充电插座。
配备菲尼克斯电气CCS车辆充电插座的电动挖掘机
瑞士公司SUNCAR专注于建筑机械和多功能车辆电气化,同时也生产自己的电动挖掘机。SUNCAR与德国建筑机械制造商KTEG携手合作,对KTEG ZE135电动挖掘机等车辆进行了电气化改造。支持大功率充电的CCS充电插座可用作充电接口。
EVUM Motors aCar – 带标识的工程车辆
德国巴伐利亚公司EVUM Motors推出aCar产品,一款用于市政部门、农业和林业的纯电动面包车。这款稳定耐用的多功能汽车配备了高IP防护等级菲尼克斯电气CCS充电插座,适于要求严苛的应用领域。
带标识的Normet SmartDrive采矿车
Normet是一家总部位于芬兰的全球性科技公司,主要生产用于隧道建设、地下采矿和露天采矿的创新型纯电动汽车,所有车辆均采用了菲尼克斯电气CCS充电插座以便实现超快速充电。
带标识的Designwerk卡车
瑞士Designwerk Technologies公司专门从事定制化电动卡车的生产。重载卡车功率高达680马力,采用了额定容量达1,000 kWh的电池。车辆配备了CCS充电插座以实现快速充电。
桥上带标识的Ebusco电动公交车
Ebusco公司是一家荷兰电动公交车制造商。在客运方面,市场也需要车辆具备高续航能力并支持中途快速充电。因此,Ebusco采用了菲尼克斯电气车辆充电插座,其短时充电功率可达500 kW。
带有CCS充电接口的Flux Mobility电动汽车
瑞士公司Flux Mobility采用创新型无排放驱动技术,专注于高品质轻型多用途车的开发以及特种车辆的电气化改造。借助我们的CCS充电插座和灵活的平台方案,可成功对柴油车辆进行立即替换。
赛道上带标识的Stard电动赛车
STARD研发公司隶属于奥地利Stohl集团,专门从事赛车的电气化业务。电动拉力赛车采用了菲尼克斯电气的防喷水防尘CCS充电插座,从而实现超快速充电。
布赫市政集团采用车辆充电插座的清洁车
布赫市政集团是创新型可持续车辆和设备的领先供应商,其产品适用于公共空间的清理和交通道路的清扫工作。早在2016年,布赫市政集团就在市场上推出了全球首款全电动紧凑型清扫车。通过应用菲尼克斯电气提供的车辆充电插座,布赫市政集团的产品符合国际充电标准。
菲尼克斯电气全电气社会园区的电动公交车
成立于1882年的瑞士家族企业HESS主营车辆制造业务,致力于生产用于本地交通的创新型电动公交车。HESS公司采用了菲尼克斯电气CCS车辆充电插座。
配备菲尼克斯电气CCS充电插座的VERGE摩托车
芬兰公司Verge Motorcycles生产搭载专利电机技术的电动摩托车。借助菲尼克斯电气的CCS充电插座,车辆可在35分钟或更短时间内完成快速充电,续航里程可达350公里。
配备CHARX CCS充电插座的Solaris电动公交车
Solaris是欧洲领先的城市和城际公交车制造商。公司致力于研发电动、氢能源以及无轨电车等零排放车辆。Solaris车辆广泛应用于欧洲及其他地区的33个国家和850座城市。公司的公交车产品多次荣获质量和创新奖项,配备的CHARX CCS充电插座可实现安全、快速充电。
采用CHARX CCS充电插座的Sunreef Yachts
Sunreef Yachts是全球领先的船舶设计方和制造商,专注于豪华帆船游艇及双体船领域。每艘双体船、机动游艇和超级游艇均为量身定制的作品。为确保奢华、格调和舒适性,游艇无一不是经过精心设计与制作的杰作。Sunreef Yachts选用菲尼克斯电气CHARX connect universal,彰显了对充电质量和用户便利性的投入。

CCS充电插座的技术特性

配备欧标CCS充电插座的电动挖掘机

适用于越野车的CCS充电插座 通用于各类电动车辆

从汽车、施工机械到船舶,各个车辆领域均在快速推进电气化转型。较短的充电用时和高安全性是转向使用电动车辆的前提条件,而这些要求并非仅限于排程紧凑的物流领域。
菲尼克斯电气车辆充电插座正可满足这两大要求:支持功率可达700 kW的超级快充,同时符合严苛的安全和质量标准。产品应用广泛,并已成功应用于以下行业:

配备菲尼克斯电气欧标CCS车辆充电插座的EVUM Motors aCar
  • 客货运输:公交车、卡车、半拖车和货车
  • 林业和农业:拖拉机、堆场装载机、移动式机械设备和运输车
  • 建筑和采矿:挖掘机、轮式装载机、翻斗车和地下铲运机
  • 海事:渡轮和摩托艇
  • 雪地车辆:雪地摩托、扫雪车和履带车辆
  • 货运物流:用于机场、港口和工业的物流车辆
  • 城市和市政当局:用于市政、清洁、垃圾处理和应急的车辆
  • 私家车:汽车、摩托车和房车
3D视图

以3D形式体验各项细节

详细查看产品。使用缩放和旋转功能从各个角度查看CCS欧标车辆充电插座。

车辆充电插座的CAD和技术数据

CCS美标车辆充电插座
CCS欧标车辆充电插座
国标直流充电插座
美标交流充电插座
欧标交流充电插座
CCS美标车辆充电插座

CCS美标车辆充电插座适用于北美和韩国等国家/地区的电动汽车和移动式机械设备。此类插座与欧标CCS充电插座的安装尺寸完全相同。标准电缆长度为2 m,可根据客户要求提供其它长度的电缆。

电子锁

  • 电子锁的电源电压:12 V

温度传感器技术

  • 用于直流端子的Pt 1000传感器
  • 用于交流区域的PTC链

直流性能等级

  • 直流电缆线径:35 mm²、70 mm²、95 mm²、120 mm²
  • 充电电流:125 A、200 A、250 A、375 A
  • 最大充电电流:250 A、500 A及500 A以上
  • 升压模式下最大充电功率*:
    • 直流电缆线径为35 mm²时,250 kW (250 A/1,000 V)
    • 直流电缆线径为70 mm²和95 mm²时,500 kW (500 A/1,000 V)
    • 直流电缆线径为120 mm²时,高于500 kW (>500 A/1,000 V)

交流性能等级

  • 交流电缆线径:6 mm²或16 mm²
  • 相数:1
  • 充电电流:48 A或80 A
  • 充电功率:12 kW (48 A/250 V) 或20 kW (80 A/250 V)

** 升压模式表示充电过程短时内可达到的最大充电功率。具体时长取决于环境条件和车内安装的设备类型。详细信息请参见技术数据表,您可在此下载表格或至产品页面查看。*

电子商店的产品页面将提供更多信息,包括各项技术详细信息以及可供下载的多语言版本CAD和数据表。

跳转至产品列表
CCS欧标车辆充电插座

CCS欧标车辆充电插座适用于欧洲、澳大利亚、格陵兰、印度、沙特阿拉伯、南非、南美洲等国家/地区的电动汽车和移动式机械设备。此类插座与CCS美标充电插座的安装尺寸完全相同。标准电缆长度为2 m,可根据客户要求提供其它长度的电缆。

电子锁

  • 电子锁的电源电压:12 V或24 V

温度传感器技术

  • 用于直流端子的Pt 1000传感器
  • 用于交流区域的PTC链

直流性能等级

  • 直流电缆线径:35 mm²、70 mm²、95 mm²、120 mm²
  • 升压模式下充电电流:250 A、500 A、电流可达700 A
  • 持续充电电流:125 A、200 A、250 A、375 A
  • 额定电压:1,000 V

交流性能等级

  • 交流导线接线容量:6 mm²
  • 相数:1或3
  • 充电电流:32 A
  • 充电功率:单相下8 kW (32 A/250 V) 或三相下26 kW (32 A/480 V)

** 升压模式表示充电过程短时内可达到的最大充电功率。具体时长取决于环境条件和车内安装的设备类型。详细信息请参见技术数据表,您可在此下载表格或至产品页面查看。*

电子商店的产品页面将提供更多信息,包括各项技术详细信息以及可供下载的多语言版本CAD和数据表。

跳转至产品列表
国标直流充电插座

国标直流车辆充电插座适用于中国地区的电动汽车和移动式机械设备。标准电缆长度为2 m,可根据客户要求提供其它长度的电缆。

温度传感器技术

  • 用于直流端子的Pt 1000传感器
  • 用于交流充电插座的PTC链

电子锁

  • 电子锁的电源电压:12 V

直流性能等级

  • 直流电缆线径:35 mm²和70 mm²
  • 充电电流:125 A和250 A
  • 充电功率:125 kW (125 A/1,000 V) 和250 kW (250 A/1,000 V)

交流性能等级

  • 交流电缆线径:6 mm²
  • 相位:1或3
  • 充电电流:32 A
  • 充电功率:8 kW (32 A/230 V) 和23 kW (32 A/415 V)

电子商店的产品页面将提供更多信息,包括各项技术详细信息以及可供下载的多语言版本CAD和数据表。

跳转至产品列表
美标交流充电插座

菲尼克斯电气美标交流充电插座适用于北美、日本和韩国等国家/地区的电动汽车和移动式机械设备。此类插座与欧标交流充电插座的外部尺寸和螺钉连接部件外形完全相同。标准电缆长度为2 m,可根据客户要求提供其它长度的电缆。

电子锁

  • 电子锁的电源电压:12 V

温度传感器技术

  • PTC链

交流性能等级

  • 交流电缆线径:6 mm²或16 mm²
  • 相数:1
  • 充电电流:48 A或80 A
  • 充电功率:12 kW (48 A/250 V) 或20 kW (80 A/250 V)

跳转至产品列表
欧标交流充电插座

菲尼克斯电气欧标交流充电插座适用于欧洲、澳大利亚、格陵兰、印度、沙特阿拉伯、南非、南美洲等国家/地区的电动汽车和移动式机械设备。此类插座与美标交流充电插座的外部尺寸和螺钉连接部件外形完全相同。标准电缆长度为2 m,可根据客户要求提供其它长度的电缆。

电子锁

  • 电子锁的电源电压:12 V或24 V

温度传感器技术

  • PTC链

交流性能等级

  • 交流电缆线径:6 mm²
  • 相数:1或3
  • 充电电流:32 A
  • 充电功率:单相下8 kW (32 A/250 V) 或26 kW (32 A/480 V)

电子商店的产品页面将提供更多信息,包括各项技术详细信息以及可供下载的多语言版本CAD和数据表。

跳转至产品列表
直接跳转至产品页面
了解种类丰富的产品组合

根据充电标准、充电功率、电缆长度、充电电流和电子锁在产品页面上进行筛选。

跳转至产品
CHARX connect通用型车辆充电插座
CHARX control vehicle车辆充电控制器

电动汽车充电控制器

CHARX control vehicle是一款独立式车辆充电控制器 (EVCC),可通过CCS充电插座进行电动汽车直流充电。控制器通过电力线 (PLC) 实现直流充电站与电动汽车之间的高级别通信。

定制解决方案


可放入后备箱的移动式充电枪

适用于汽车的模式3充电枪

为客户提供与车辆相匹配的交流充电枪,作为车辆设备或附件系列的组成部分。设计精良的CHARX connect comfort充电枪以及价格实惠的CHARX connect eco型号,均是理想之选。配备一个高质量装运包,用于运输充电枪并将其妥善存放在后备箱内。可根据客户要求,定制带客户标识的充电枪和袋子,以便与车辆品牌形象保持一致。

负责解答各类车辆充电插座疑问的专属联系人

解答有关电动汽车组件的各类问题

我将竭诚为您提供有关充电插座和车辆充电控制器的建议,欢迎致电或发送邮件咨询。
位于德国北莱茵-威斯特法伦州Schieder-Schwalenberg镇的Phoenix Contact E-Mobility公司总部

Phoenix Contact E-Mobility 强大可靠的合作伙伴

自2013年成立以来,我们始终是菲尼克斯电气集团内部电动汽车充电技术的专家团队。公司在全球拥有约800名员工,生产面积达33,200平方米,产品组合涵盖700余款CHARX产品,用于扩展充电桩以及推动多功能汽车和移动式机械设备的电气化。

作为CCS快速充电技术的先驱和共同发明者,液冷型HPC充电线缆领域的市场领导者,以及国际标准化进程中的关键参与者,我们正推动全球向可持续移动出行转型。菲尼克斯电气的使命是开发高性能、可靠且互联,能够满足未来需求的充电技术。

优势 了解车辆充电插座的特性和性能特点

CCS和交流充电插座
电动汽车充电插座带开放式充电口盖,防潮防尘
正在进行大功率充电的汽车
适用于CHARX connect车辆充电插座的高精度温度传感器技术
安装车辆充电插座
CCS和交流充电插座

CHARX connect通用型CCS充电插座与交流充电插座的外部尺寸和螺钉连接部件外形完全相同。因此厂商无需考虑目标市场,即可在所有电动运载工具上预留同样尺寸的充电插座安装空间——无论是船舶还是摩托车。

电动汽车充电插座带开放式充电口盖,防潮防尘

依托设计巧妙的优化型密封系统,车辆充电插座已成功通过ISO 20653标准测试。

全面保护,IP6K7和IP6K5防护等级
充电插座整体采用全面保护,防护等级达IP6K7和IP6K5。因此插座可全方位防范灰尘、水(深度可达1米)和溅水进入,并具备防触摸保护功能。车内安装部分和车外正面区域均具备上述特性,即使充电口盖打开也不会影响性能。

正面区域防护等级达IP6K6K和IP6K9K
此外,正面区域还具备IP6K6K和IP6K9K等级防护,无论是在保护盖关闭还是打开的情况下,均能耐受高压和蒸汽喷射清晰,防止灰尘进入。

充电期间
插入充电枪时,车辆充电插座正面的防护等级与插接锁紧的充电枪一致,标准规定为IP44。在此情况下,正面区域可全方位防范溅水、直径≥1.0 mm的固体异物以及金属丝进入。

正在进行大功率充电的汽车

CHARX connect通用型CCS充电插座支持车辆侧的大功率充电 (HPC),助力实现各类电动车辆的快速充电。

依托可达120 mm²的电缆线径,CCS充电插座能以375 A的电流持续为电动车辆充电。根据环境温度、车内电缆走线方式、应用特定充电曲线等其他条件,电动车辆在升压模式下的短时充电功率可达700 kW (>700 A/1,000 V) 以上。

适用于CHARX connect车辆充电插座的高精度温度传感器技术

用于交流端子的PTC链(充电电流达80 A)
交流区域的PTC传感器由一连串电阻组成,每个端子上均配有一个电阻。通过检测各个电阻值,即可在超过极限温度时安全关断装置。

用于直流端子的Pt 1000传感器(充电电流可达700 A)
直流区域的充电电流更高,因此需要精确的温度测量。两个直流端子均配有Pt 1000传感器,进而实现高精度温度测量。车辆根据经评估的测量数据即可动态控制所需的直流充电电流。端子温度超过极限温度+90°C时便会立即关断。

车辆充电插座采用高精度温度传感器技术,确保充电过程高度安全。经优化连接技术可将直流端子连接至高压电缆,显著降低连接系统发热量。

安装车辆充电插座

菲尼克斯电气是汽车行业客户的可靠合作伙伴,满足客户在质量方面的严苛要求。我们正在将这一专业技术灵活应用于其他类型的电动汽车上。产品适用于公交车、道路清扫车、推土机、采矿车、运输车以及运动型雪地摩托。

CHARX connect universal车辆充电插座符合相关标准要求:

  • IEC 62196
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility公司已通过IATF 16949认证。

公司推出CHARX connect universal充电插座,使用寿命经验证可达10,000余次插拔。

精良选材造就了高度耐用的产品。因此CHARX connect universal充电插座也适用于恶劣环境条件下的应用,如雪地、海上、布满灰尘和泥泞的环境以及室外温度较高的地区。菲尼克斯电气充电接口由此成为越野车、船舶和移动式机械设备的理想之选。