轨道交通技术解决方案

一个世纪以来,我们一直以合作伙伴的身份为轨道交通行业客户提供可靠支持。我们在1923年推出了首款商用产品——用于有轨电车的接触网电枢。今后,我们仍将提供智能轨道交通技术解决方案,助力安全运营和轨道基础设施数字化。
ICE列车经过车站

实际应用


卓越轨道中心 在实际轨道交通应用中体验菲尼克斯电气产品

菲尼克斯电气成立了卓越轨道中心,用于展示实际应用中的轨道专用产品。具体包括轨道基础设施现场元件,如信号设备、转辙机和车轮传感器。信号塔将重现控制任务,以便直接体验此类功能。您可在此学习如何使用菲尼克斯电气产品,并与专家探讨轨道交通行业面临的挑战。欢迎随时与我们联系,了解更多信息。

雷雨天的火车站

Scheidt & Bachmann在控制和安全技术系统中使用CLIXTRAB实现电涌保护

修订后的DB 819.0808指令对电子和数字信号机房的电涌保护方案提出了高要求。信号系统制造商Scheidt & Bachmann使用了菲尼克斯电气的CLIXTRAB电涌保护器。

为避免在测试和模拟期间的所有电气切换过程中浪费时间,我们选择了菲尼克斯电气的直插式直连技术。

Rudolf Mühlenbein - Voestalpine Signaling, 研发
来自Voestalpine Signaling公司的Rudolf Mühlenbein
Voestalpine公司诊断系统采用的菲尼克斯电气直插式连接技术

Voestalpine Signaling采用直插式接线端子提高轨道运输安全性

在为轨道交通诊断系统选择适配连接技术时,节省时间和易于操作是Voestalpine Signaling选型的决定性标准。了解Voestalpine公司如何克服相关的安全和审批难题,以及为何与菲尼克斯电气合作是解决方案的关键所在。

轨道交通技术基础知识


《轨道交通行业指南》
EN 45545轨道车辆防火标准指南

正确应用规范标准是轨道顺畅运行的基础。其中一个重要标准是EN 45545标准,它规定了轨道车辆的防火要求。菲尼克斯电气以“电工设备”为重点,制作了这份指南,方便读者理解轨道相关标准。该指南提供了EN 45545标准、EN 45545-2标准的背景信息,以及电气组件必须满足的要求。您将了解有关消防安全验证与评估的重要信息。

立即下载
以“电工设备”为重点的EN 45545轨道车辆防火标准指南封面

干扰电压 了解和计算干扰电压

我们将通过本视频分享轨道交通技术的基础知识。了解有关计算沿轨道安装电缆所产生干扰电压的更多信息。这将助力评估对应用的影响,从而制定确保铁路安全、可靠运行的措施。