标准I/O系统的信号接线
I/O信号接线
菲尼克斯电气提供多种用于I/O信号接线的解决方案:利用VIP I/O-Marshalling,可实现通用I/O从现场层到控制器的信号匹配和信号接线一致性。菲尼克斯电气的终端板可提供标准I/O信号接线的即插即用解决方案,以便将传统DIN导轨设备连接到自动化系统中的标准I/O卡件。
产品类别
标准I/O系统与通用I/O系统的信号接线对比
系统拓扑结构:
通用I/O方案采用VIP I/O-Marshalling,摒弃了接线和接口层之间的固定分隔设计,实现更为精简的一体化系统架构。
|
|
|
|
|---|---|---|
|
标准I/O信号接线
采用MINI Analog Pro和MACX Analog信号隔离变送器 |
通用I/O信号接线
采用VIP I/O-Marshalling |
|
| 方案 | 用于连接信号专用标准DIN导轨设备的终端板 | 灵活的即插即用模块化系统,涵盖端子模块和插拔式模块 |
| 系统架构 | 用于信号接线、信号匹配和I/O连接的独立控制柜与系统 | 将信号接线、信号匹配和I/O连接集成到同一系统中 |
| I/O架构 | 针对各信号类型采用专用I/O卡件 | 基于软件的通道分配,不受信号类型限制,无需信号专用I/O卡件 |
| 信号匹配 | 接线、接口和I/O层级的更改与重接 | 在不改变现有接线的情况下,即可在控制器端更换插拔式模块,完成软件配置 |
| 跳转至产品 | 跳转至产品 |
图示:
通用I/O方案采用VIP I/O-Marshalling,将接线、接口和I/O层集成到简洁架构中
项目交付周期:
相较于传统信号接线,通用I/O方案可降低成本,并将项目交付周期缩短多达30%。
| 标准I/O信号接线 | 通用I/O信号接线 | |
|---|---|---|
| 信号规划 | 具体信号类型和I/O卡件的数量必须在工程设计阶段尽早确定。 | 用户只需了解信号的数量即可。信号类型可在稍后进行分配。 |
| 项目执行 | 规划、安装和测试均按顺序进行。 | 规划、安装和测试的并行实施 |
| 信号更改 | 接线和文档均需修改。 | 通过UIO更换插拔式模块,并进行软件编程。 |
| 工厂验收测试和调试过程 | 信号路径需通过最终通道功能进行测试。 | 无论何种信号类型,均会设置并测试信号路径。 |
图示:
通过并行处理项目步骤,可节省高达30%的用时
I/O信号接线产品解决方案
新产品
通用I/O系统的信号接线
结构紧凑、灵活且功能强大
VIP I/O-Marshalling是一款紧凑型即插即用模块化系统,兼顾信号匹配与接线功能。无需使用接线柜,可规划不受类型限制的信号路径。支持多种信号和功能,优势众多。
主要特点
- 测量和控制本安/非本安现场信号
- 适用于AI、AO、DI、DO、T的插拔式模块
- 现场连接:直插式技术
- 控制器连接:D-SUB
- 电涌保护:可达40 kA
- 安装海拔高度:≤5,000 m amsl
- 温度范围:-40°C … +70°C
- 认证:本安、SIL 2/3、ATEX、IECEx、UL、CCC Ex
优势
- 控制柜更少,通道更多:将接线和接口层集成到特有的紧凑型系统
- 缩短项目周期:规划不受类型限制的信号路径,实现灵活配置和测试
- 支持多种端子模块和插拔式模块,配置即插即用
- 可随时进行修改:快速更换模块,无需重新接线
- 支持多种信号,包括本安、SIL和电涌保护