您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

通用I/O的灵活信号接线

炼油厂中的人员

在标准I/O系统的I/O信号接线中,现场信号在大型控制室中按照信号类型进行分类,随后通过接口层的单芯线连接到控制器。相比之下,依托通用I/O系统的I/O信号接线可实现分布式架构,进而灵活分配从现场至控制器的通道。VIP I/O接线是不受控制器限制的即插即用解决方案,兼顾I/O信号接线与信号处理功能。

挑战


面向采用传统I/O信号接线终端版的控制柜

灵活性不足、接线量过多、控制室过大

取决于工厂的规模,必须在现场与控制层之间对数千个信号进行接线,以控制过程工程工厂的连续过程。
在传统信号接线中,现场信号以随机顺序到达接线层的中央控制室,并优先根据信号类型进行分类。随后信号连接到接口层。信号在该层由信号隔离变送器、测量变送器和继电器进行处理,通过系统电缆连接到IO层。

除了增加空间需求和接线工作量之外,此类解决方案还要求必须尽早确定具体信号类型。

通用I/O:仅配备必要接口技术的灵活产品

与传统信号接线相比,在控制层使用通用I/O方案已实现了改进。借助通用I/O卡件,用户可使用软件来调整各个通道使其适应所需的功能,而无需为每个信号类型使用8/16/32/64通道模块。

不过用户也需要考虑到现有通用I/O系统存在的问题。

缺少所需的接口技术,如:

  • 继电器,用于对配置为数字量输出的I/O进行信号调节
  • 本安保护型接口模块
  • 用于安全信号匹配的信号隔离变送器和测量变送器,如用于隔离接地回路并避免信号失真

解决方案


手持柔性VIP I/O接线系统

柔性I/O接线系统VIP I/O接线

在接口层和接线层具有充分的灵活性

柔性I/O接线系统VIP I/O接线专为通用I/O系统使用而设计。该解决方案在接口层和接线层提供了与通用I/O系统在I/O层级别相同的灵活性。

该系统主要包含三个模块:

  1. 基座连接到标准DIN导轨,适应现场接线,并通过连接器连接至I/O系统。
  2. 第二个模块是执行实际接口功能的输入-输出附件 (IOA)。
  3. 系统电缆将基座连接至通用I/O系统。

优势 智能分布式控制箱中采用通用I/O系统设计具有决定性优势

  • 适用于各类应用的标准产品
  • 预测试控制箱,获多项国际认证
  • 节省信号柜和接线柜使用量
  • 无需使用主电缆和电缆线路
  • 夹紧点数量显著减少

分布式控制箱解决方案

采用通用I/O平台的方案改变了中央控制室接线层、接口层和I/O层的固定配置模式。智能化不断突破创新,才能更好地满足现场过程的需要。通用远程机柜为此提供了紧凑型及标准化解决方案。柔性I/O接线系统在此处进行信号接线和信号处理。

分布式控制箱解决方案

分布式控制箱解决方案

摘要


灵活的VIP I/O接线系统

通用I/O结构紧凑,应用灵活,可连接现场层与控制层

依托VIP I/O接线,通用I/O系统的I/O信号接线得以真正实现“通用”。灵活的I/O信号接线系统将I/O信号接线和处理整合在一个不受控制器限制的解决方案中。插拔式功能模块使用灵活,支持单独配置通道,从现场到控制层均可保持一致配置。

使用通用远程机柜后,便无需大型接线和接口机柜。采用模块化设计不仅完全淘汰了一些组件,还使必要组件变得更紧凑,因此适合小型机柜。