您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

模拟量信号数字化

港口过程行业的数字化

在工业测量技术中,传统型4至20 mA信号至今仍是广泛使用的标准。规划、安装和维护领域专业人员非常重视现有模拟量技术的高度可维护性和通用性。菲尼克斯电气MINI Analog Pro系列插拔式网关可将此类信号集成到工业总线系统和网络中。这为工厂运营方带来了全新发展潜力。

挑战


传统闭环控制回路布线繁杂

自动化和过程控制工程闭环控制回路的传统结构包括位于现场侧的传感器、用于信号处理的中央控制单元(通常位于中央控制柜中),以及同样位于现场的执行器。信号隔离变送器和测量变送器则充当现场传感器系统与控制层之间的链路,通常连接至I/O模块。
为了将信号从测量点传输到控制器,需要进行大量布线。该操作非常耗时,并且容易出错。
另一个缺点是需要占用较大空间。以8个信号为例,接口技术和I/O层通常需要在实际控制器之前的DIN导轨上留出大约15 cm的空间。

闭环控制回路的传统结构

带信号隔离变送器和I/O层的传统闭环控制回路

带信号隔离变送器和I/O层的传统闭环控制回路

解决方案


通过菊花链连接到PROFINET网关的MINI Analog Pro

通过菊花链连接到PROFINET网关的MINI Analog Pro

兼顾电气隔离和数字通信 轻松集成到PROFINET网络

MINI Analog Pro PROFINET网关可将各种模拟量和数字量信号集成到PROFINET网络中。从PROFIBUS转换到PROFINET协议对改造项目来说颇有吸引力。
该网关已由PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.用户组织根据一致性等级C进行认证,因此可轻松迁移到各类应用领域中。
即插即用功能也有助于这一应用。断开MINI Analog Pro信号隔离变送器上的输出端子,插入PROFINET网关,连接网络电缆,即可完成操作。

其他网关也适用于以下协议:Modbus/TCP、Modbus/RTU和PROFIBUS

优势

  • 通过紧凑型网关可灵活组合使用信号隔离变送器并集成至网络
  • 安全的电气隔离,确保直至CPU的无干扰信号传输
  • 无需使用信号专用输入卡件,节省成本和空间,仅需一根网线,即可快速无误地整合各种信号
  • 无需中断运行即可测量电流信号,使用App即可读取测量值

迈向数字化社会

MINI Analog Pro网关能够将传统信号隔离变送器直连到串行通信协议,如Modbus、PROFIBUS或PROFINET。
信号隔离变送器和测量变送器的输出信号在网关内被数字化,并从接口层直接传输到控制系统或控制器。这意味着在特定应用领域中,可以完全不需要额外的I/O层。
产品针距仅6.2 mm,可同时读取温度、频率、0至10 V信号、4至20 mA信号、开关触点和诸多其他类型信号。这减少了额外布线工作量,同时可避免布线错误。

采用MINI Analog Pro PROFINET网关的闭环控制回路结构

采用PROFINET网关的系统拓扑

采用PROFINET网关的系统拓扑

摘要


通过菊花链连接到PROFINET网关的MINI Analog Pro

MINI Analog Pro助力将4至20 mA信号适配到PROFINET

使用MINI Analog Pro的独特优势在于其高度灵活的应用范围。这一方面得益于种类齐全的信号隔离变送器和测量变送器产品,可为各种应用提供适用的解决方案。另一方面则是由于选配的插拔式通信网关可将采用模拟量技术的传统信号轻松集成到数字传输协议中。信号隔离变送器和通信网关的组合使用,为迈向数字化和工业4.0时代提供了灵活高效的紧凑型解决方案。MINI Analog Pro助力将4至20 mA信号适配到PROFINET。