3端隔离放大器,采用插入式连接技术,具有校准测量范围切换功能,可用于单极和双极模拟信号的电隔离。可通过DIP开关对输入/输出进行组态。插拔式连接技术,标准组态。
适用于标准应用的信号隔离变送器和测量变送器
信号隔离变送器和测量变送器可隔离、转换、滤波和放大信号,充当现场与控制器之间的接口。MACX Analog和MINI Analog Pro是适用于模拟量输入 (AI)、模拟量输出 (AO)、数字量输入 (DI)、温度、频率和限值的灵活解决方案。MINI Analog Pro产品系列易于使用,节省空间。MACX Analog则可通过功能安全保障人员、环境和系统安全。
MCR温度变送器,用于Pt 100温度传感器,通过DIP开关组态,螺钉接线,未预组态
3端隔离放大器,采用插入式连接技术,用于模拟信号的电隔离。输入信号:0(4) mA ... 20 mA,输出信号:0(4) mA ... 20 mA,插拔式连接技术。
3端隔离放大器,用于模拟量信号的电气隔离,螺钉接线,输入信号: 0(4) mA ... 20 mA,输出信号: 0(4) mA ... 20 mA
可组态NAMUR开关放大器,可用于接近开关、浮地开关触点和带阻性回路的开关触点。 输出侧2个 N/O触点,带螺钉接线
采用插入式连接技术的可组态温度测量变送器,用于连接2、3和4线电阻温度计和电阻式传感器。通过DIP开关或软件进行组态。插拔式连接技术,标准组态
3端隔离放大器,用于模拟量信号的电气隔离,螺钉接线,输入信号: 0(4) mA ... 20 mA,输出信号: 0(4) mA ... 20 mA
MCR 4端信号倍增器,用于模拟量信号的电气隔离和复制,螺钉接线,标准组态
用于操作接近传感器和开关的NAMUR隔离放大器。 信号通过继电器输出(PDT)传输至控制层。 线路故障检测(LFD),3端电气隔离,SIL 2,带直插式连接。
4端信号倍增器,用于模拟量信号的电气隔离和复制,螺钉接线,输入信号:4 mA ... 20 mA,输出信号2 x 4 mA ... 20 mA
适用于标准应用的信号隔离变送器和测量变送器对比
适合各类应用的信号隔离变送器和测量变送器
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
外形紧凑,总宽较窄,安装高度低 |
MACX Analog
技术成熟的全面解决方案 |
MINI Analog
总宽6 mm的基础功能型产品系列 |
|
| SIL 2 SC 3或SIL 3功能安全,型号特定:AI、AO、DI、DO | |||
| PL d、PL c功能安全,型号特定 | |||
| 双通道设计 | |||
| 支持宽域供电的型号 | |||
| 不间断测量电流回路 | |||
| 环境温度范围为-40°C ... +70°C,无降容 | |||
| 支持总线和网络连接的网关 | |||
| 通过信号隔离变送器App检索信息 | NFC和二维码 | 二维码 | 否 |
主要特点
- 用于安全隔离、调节、滤波和放大模拟量信号的全套解决方案
- 信号隔离变送器支持总线和网络连接,可将现场信号集成到工业网络,同时确保安全的电气隔离
- 超薄型信号隔离变送器,与市场竞品相比,可节省多达 65%的空间
- 信号隔离变送器通过SIL认证,传输精确,操作安全性高
- 信号隔离变送器性能强大,可按机械指令的要求,轻松将模拟量信号集成到安全应用中
采用插拔式连接技术的MINI Analog Pro超薄型信号隔离变送器和测量变送器
超薄型MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器采用可插拔连接技术,可在有限空间内轻松安装和调试。
该产品的接线点清晰易接,且无需断开回路即可测量电流信号,使用十分便捷。得益于可插拔网关,无需使用特定信号的输入卡件,即可将8通道信号无干扰地传输至工业网络。
MACX Analog信号隔离变送器和测量变送器
MACX analog信号隔离变送器和测量变送器在标准应用中也能提供符合SIL IEC/EN 61508标准的功能安全。产品系列的安全完整性等级均可达SIL 2 SC3至SIL 3。精选的MACX Analog信号隔离变送器也已获EN ISO 13849认证,性能等级为PL c到PL d。
基础功能型信号隔离变送器和测量变送器
宽度仅为6 mm的MINI Analog系列信号隔离变送器能够执行标准应用中的各种模拟量信号调节任务。此类产品的体量和功能均精简至极限。