MINI MCR-BL-I-I
-
隔离放大器
2810463
3端隔离放大器,用于模拟量信号的电气隔离,螺钉接线,输入信号: 0(4) mA ... 20 mA,输出信号: 0(4) mA ... 20 mA
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品系列 | ESSENTIAL edition |
| 通道数目 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 截止频率(3dB) | 大约 100 Hz |
| 额定条件下的最大功耗 | 250 mW |
| 信号传输行为 | In = Out |
| 阶跃响应(10-90%) | 500 ms |
| 最大温度系数 | < 0.01 %/K |
| 温度系数,典型值 | < 0.002 %/K |
| 最大传输误差 | < 0.1 % (终值的) |
| 电气隔离 输入/输出/电源 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V AC/DC |
| 测试电压 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 基础隔离符合IEC/EN 61010 |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC ±10 % |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | < 20 mA |
| 功耗 | < 450 mW |
| 信号: 电流 | |
| 输入数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 否 |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 最大电流输入信号 | 50 mA |
| 输入电流的输入电阻 | 大约 50 Ω |
| 信号: 电流 | |
| 输出数目 | 1 |
| 无负载电压 | 大约 12.5 V |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 最大电流输出信号 | 28 mA |
| 负载/输出负载电流输出 | < 500 Ω (当20 mA时) |
| 波动 | < 20 mVSS (500 Ω时) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 93.1 mm |
| 深度 | 102.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳材料 | PBT |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -10 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 静电放电 | |
| 备注 | 必须采取安全措施以防止静电放电。 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2810463 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DKA131 |
| 产品关键代码 | DKA131 |
| GTIN | 4046356166683 |
| 单件重量(含包装) | 66.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 60.5 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| SCIP | e188af64-eeba-4a75-a762-db36b1c4ebb8 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 1.897千克二氧化碳当量 |