立足于全面产品组合、专业的产品选型和工程设计咨询、实际应用示例以及丰富的专业知识,菲尼克斯电气为充电桩项目的开发提供鼎力支持。如有需要,我们还可针对客户需求研发定制解决方案甚至全新技术。我们的业务遍及全球,始终伴您左右,为您竭诚服务。
一站式供应创新型充电技术
使用菲尼克斯电气CHARX系列产品装配充电点:作为组件制造商,我们可提供用于交流家用充电桩、直流快速充电站、大功率充电场的全套产品,支持PCB、DIN导轨和19"支架安装。该产品组合涵盖从CCS充电枪到负载管理等各类产品,为打造高性能电动汽车充电网奠定了基础。
优势 选择菲尼克斯电气的理由
产品采用统一的模块化设计,其直插式和Push-X连接技术无需工具辅助,即可快速、便捷地实现充电站组件安装及接线,显著节省空间。采用特殊的穿板式连接组件,可轻松安装大功率充电枪。产品组件便于维护并采用可更换设计,不仅能提高维护作业效率,还可降低成本。
作为快充技术的先驱,我们研发出的大功率充电(HPC)等面向未来的技术,可显著缩短充电时间,适合日常使用。此外,可靠的充电连接系统和充电控制器、高性能电源、保护装置以及网络安全产品可实现充电桩经济安全的全天候运行。
借助通信产品、开放标准协议和Modbus/TCP、REST、MQTT或OCPP(开放充电点协议)等既有接口进行充电点联网。由此即可便捷控制充电场,实现包括负载管理在内的透明监控过程,并无缝连接至楼宇管理和后台系统。基于充电枪状态和使用数据,可制定针对磨损的预防性维护计划。
根据充电点的数量、充电功率和功能范围,从可扩展的产品系列中选择合适的产品组合。依托模块化充电控制器、大功率电子设备、分级软件许可证以及远程更新,可为充电场的未来发展与扩展做好充分准备。
纯电动汽车出行是构建全电气社会的一大关键因素。若要实现便捷的碳中和型充电过程,不仅需要构建电动汽车的快充网络,还需与其它部门耦合。采用我们的高性能CHARX智能产品,为打造面向未来并兼顾可持续性与实用性的联网电动汽车奠定基础。
了解种类丰富的产品组合 满足先进充电站各功能区域需求的产品
连接
实现充电站内外组件高效电源和数据连接的推荐产品:
借助CHARX产品,我们的充电解决方案可以在不同环境下的充电场中灵活使用。由此,我们可以为不断增长的客户群提供从分析、规划、实施到运营的整体解决方案。
从电动汽车充电桩到快速充电场 可扩展产品组合让各类充电解决方案触手可及
菲尼克斯电气提供全面支持 专业咨询与定制服务
菲尼克斯电气为项目提供个性化的高效支持:
- 针对客户充电解决方案的适配产品选型建议
- 生产带客户专属标志的充电枪和充电插座,确保充电站品牌一致
- 按照安装要求组装的充电线缆,支持定制电缆长度、剥线长度和阶梯式切割,采用压接或压紧工艺
- 基于客户需求,开发量身定制的应用和新技术
负责解答各类产品和解决方案疑问的专属联系人
Phoenix Contact E-Mobility 强大可靠的合作伙伴
自2013年成立以来,我们始终是菲尼克斯电气集团内部电动汽车充电技术的专家团队。公司在全球拥有约800名员工,生产面积达33,200平方米,产品组合涵盖700余款CHARX产品,用于扩展充电桩以及推动多功能汽车和移动式机械设备的电气化。
作为CCS快速充电技术的先驱和共同发明者,液冷型HPC充电线缆领域的市场领导者,以及国际标准化进程中的关键参与者,我们正推动全球向可持续移动出行转型。菲尼克斯电气的使命是开发高性能、可靠且互联,能够满足未来需求的充电技术。
全球标准化领域的关键参与者 我们正与IEC、DKE和CharIN携手,共同加速移动出行转型
我们正在推动交通领域的电气化进程——不仅是充电技术制造商,更是值得信赖的关键推动者,积极参与全球标准化工作。
作为IEC及DKE下属德国镜像委员会国际项目团队的负责人,我们连接产业界、检测机构和基础设施合作伙伴,参与制定新的充电标准规范,并加快推进国际标准化进程。
2015年,菲尼克斯电气与领先汽车制造商和TÜV SÜD认证机构携手,成为充电接口倡议(CharIN)组织的创始成员之一。目前,CharIN拥有300多名成员,是全球领先的倡导组合式充电系统(CCS)、北美充电标准(NACS)和兆瓦级充电系统(MCS)等统一充电标准的协会。
通过全球销售子公司网络,我们推动成果获得各国标准化组织认可,并在全球范围内推广,构建对安全、可互操作充电技术的信任。