即刻体验3D模型
CHARX power basic 30 kW快速充电模块有AC/DC转换器和DC/DC转换器两种型号。此类模块可直接安装至充电站,为电动汽车充电提供稳定电源。电源模块符合各项欧洲安全标准和电磁兼容性标准。
模块采用标准的19英寸尺寸,支持Push-Lock直插式连接和T-LOX速连,可实现快捷的安装维修。
我们的高效CHARX power basic电源模块和CHARX power distribute配电模块可以帮助您的直流充电桩实现经济高效运行。模块化的19″系统可通过大功率充电 (HPC) 实现可扩展的充电功率,并显著简化您的快速充电站的设置和维护。
CHARX power basic, 用于设置直流充电站的快速充电模块, 19"支架安装, 输入: 3相, 输出: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
CHARX power basic, 用于设置直流充电站的快速充电模块, 支架安装, 输入: 3相, 输出: 200 V DC...920 V DC / 125 A。 运行直流电源模块时,需要相应的系统控制柜CHARX PS-CAB/4x87.5KW(订货号1165442)。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
CHARX power basic, 用于设置直流充电站的快速充电模块, 19"支架安装, 输出: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A
CHARX power advanced, 用于设置直流充电站的快速充电模块, 19"支架安装, 输入: 3相, 输出: 150 V DC...500 V DC / 0 A...66 A。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
CHARX power basic, 用于CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW模块的系统控制柜
CHARX power distribute, 用于设置直流充电站的电源控制单元 (PDU), 19"支架安装, 输出: 400 V AC...480 V AC / 54 A, 6 A
标准19英寸规格的CHARX系统由多个用于分配、转换和控制充电电流的配套模块组成:新款分配模块CHARX power distribute、新款控制模块电源模块CHARX control integrated以及CHARX power basic电源模块均可组合使用,适合各类充电状况。
相较于采用DIN导轨组件的传统组装方式,模块化设置会大幅降低直流充电站的复杂度,并可实现模块的快速安装和更换。
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 30 kW DC/DC模块 | 30 kW AC/DC模块 | 87.5 kW AC/DC模块 | |
| 安装方式 | 19英寸支架安装 | 19英寸支架安装 | 安装在单独供货的系统柜中 |
| 输出电流 | 100 A | 100 A | 125 A |
| 效率 | >95% | >95% | >97% |
| 标准 | DIN EN 61851-21-2,B级 IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 | DIN EN 61851-21-2,B级 IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 | DIN EN 61851-21-2,A级 IEC 61851-23:2014 |
| 电气隔离 | |||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 483 mm x 134 mm x 550 mm (3个机架单元,标准19英寸) | 483 mm x 134 mm x 550 mm (3个机架单元,标准19英寸) | 536 mm x 222 mm x 600 mm |
| 跳转至产品 | 跳转至产品 | 跳转至产品 |
CHARX power basic 30 kW快速充电模块有AC/DC转换器和DC/DC转换器两种型号。此类模块可直接安装至充电站,为电动汽车充电提供稳定电源。电源模块符合各项欧洲安全标准和电磁兼容性标准。
模块采用标准的19英寸尺寸,支持Push-Lock直插式连接和T-LOX速连,可实现快捷的安装维修。
|
|
|
|---|---|
| 交流配电模块 | |
| 安装方式 | 19英寸支架安装 |
| 集成保护功能 | 电涌保护器、微型断路器和防过热装置 |
| 交流输入 | 3 x 232 A, 400 V ... 480 V |
| 交流输出 | 5个输出,每个输出为3 x 63 A,1个输出,每个输出为3 x 6 A |
| 标准 | IEC 61851-1:2017 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 483 mm x 134 mm x 550 mm(3个机架单元,标准19英寸) |
| 跳转至产品 |
配电模块CHARX power distribute为19英寸充电站的各组件供电。输入的交流电源电压可分配到五个电源模块。配电模块还将为控制模块供电。
凭借内置的电涌保护器、断路器和防过热装置,有效保障下级模块和导线的安全性。
使用适用于19英寸支架安装的模块化CHARX系统,可在预配置和改装过程中最多连接五个30 kW模块,从而将充电功率从30 kW扩展至150 kW,以满足您的需求。
此类模块集成了整个充电电流的分配、转换和控制功能。
CHARX power模块应用领域非常广泛。首先,您可以将其集成到充电站中。
但它们也可用于其他领域,如为直流行业应用中的缓冲电池充电,或者为建筑工地所需的移动电池盒充电。
所有模块均符合B级排放标准,因此在城市环境中使用毫无问题。此外,AC/DC模块还可用于传统的三相连接(32 A)。
使用菲尼克斯电气的快速连接技术和成熟的19英寸标准尺寸,可实现模块的快速安装和更换:
菲尼克斯电气开发的直插式速连和现代化T-LOX快速连接技术,可使用已剥线或带冷压头的导线末端,实现轻松直接的导线连接。
这两种连接技术均支持免工具连接, 旨在实现可靠的数据、信号和电力传输。